Tuulipuistot

Tuulipuistot

Tehokkaasti verkotettu

Optimoi tuulipuiston syötönhallinta tiedonsiirto- ja ohjausratkaisujen avulla.

Takaisin: Sovellukset ja ratkaisut

Kategoriat

  • Ratkaisut tuulipuistoille

    Tietoliikenne on suurten muutosten edessä. Useat operaattorit ovat jo vuosien ajan korvanneet aiempia ISDN- tai analogisia puhelinverkkoja All-IP-tekniikalla.

Tuulipuiston järjestelmien yhteentoimivuus muuttuu yhä kompleksimmaksi. Aiemmin järjestelmiä käytettiin yksittäisinä voimaloina, mutta nykyään tuulipuistojen tulee usein toimia homogeenisena voimalana verkossa.

Koska jatkuvasti tiukentuvat sähkön verkkoon syötön normit pitää täyttää, järjestelmien välisen tiedonsiirron tulee vastata selvästi korkeampia standardeja. Näin muodostuu kompleksi säätöpiiri, joka kommunikoi jatkuvasti verkon kanssa ja reagoi muutoksiin syöttöä mukauttamalla. Lisäksi DSL-verkkoliitäntä pitää suojata luvattomalta pääsyltä.

Edut

  • Normeja vastaava syötönhallinta, ratkaisut myös jälkiasennukseen
  • Redundanttinen verkkotekniikka varmistaa häiriöttömän tiedonsiirron
  • Modulaarinen I/O- ja ohjaustekniikka mahdollistaa alajärjestelmien joustavan laajennettavuuden

Sähkön syöttö verkkoon

Tiedonkeruun komponentit verkkoon syötössä  

PACT RCP -virtamuuntajat jälkiasennusratkaisun osana sähkön verkkoon syötön toteuttamiseen

Jälkiasennus tai uusi asennus: Phoenix Contactin valmisratkaisut tuulipuistojen syötönhallintaan vastaavat paikallisia normeja ja ovat tehokkaita.

Esimerkiksi PACT RCP -virtamuuntajat ovat aikaa säästävän jälkiasennusratkaisun ydin tiedonkeruun toteuttamiseen verkkoon syötössä.

Puistoverkko

Komponentit kytkentäkaapissa  

Luotettavat komponentit puistoverkon korkeaan käytettävyyteen

Tuulipuistojen verkot on rakennettava suorituskykyisiksi ja ennen kaikkea vikaturvallisiksi. Riippumatta siitä, haluatko käyttää kaapeli- tai langatonta yhteyttä.

Phoenix Contact tarjoaa sopivan ratkaisun: kestävät kaapelointijärjestelmät tai joustavat WLAN-sovellukset. Kaikki ratkaisut perustuvat pitkäikäiseen teollisuuselektroniikkaan ja etuihin kuuluvat vähäiset asennus- ja huoltokustannukset.

Sääasema

Tuulen mittausmasto  

Tuulenvoimakkuuden ja -suunnan mittaus tehokkaaseen puistonohjaukseen

Jotta tuulipuistoja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, asennetaan usein erillinen tuulen mittausmasto. Kerätyt ja käsitellyt tiedot lähetetään valokuidun tai langattoman yhteyden kautta puiston ohjaukseen.

Phoenix Contact tarjoaa tätä varten PROFINET-pohjaisia järjestelmiä, jotka varmistavat yksinkertaisen ja yhtenäisen tiedonsiirron kaikilla tasoilla.

M12-pistoliitinjärjestelmät ovat optimaalisia anturien liittämiseen kaikissa sääoloissa.

Kaikki tarvittava tehokkaimpaan verkotukseen

Tuulivoimaloiden verkotuksen avaintekijöitä ovat redundanttisuus ja korkea suorituskyky. Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat häiriöttömän ja suojatun tiedonsiirron ohjauskeskukseen ja sähköntoimittajan verkkoon. Tuulivoimalan mukauttaminen optimaalisesti syötön vaatimuksiin takaa parhaat tuotot.

Tuulivoimaloiden verkotus

Ratkaisut tietojen turvalliseksi siirtämiseksi ohjauskeskukseen ja sähköntoimittajan verkkoon