Ratkaisut verkko- ja laitteistosuojaukseen

Yleistä

Muuntajakaappi tuulivoimalan jalustassa  

Energiansyöttöä koskevat määräykset varmistavat verkon vakauden

  • Tuotetun energian syöttöä toimitusverkkoon koskevat nykyään huomattavasti korkeammat vaatimukset kuin vielä muutama vuosi sitten.
  • Jokaisessa tuulivoimalassa pitää olla itsenäinen syötönhallinta.
  • Phoenix Contact tarjoaa normien mukaiset vaatimukset täyttäviä kokonaisratkaisuja syötön hallintaan ja verkon valvontaan.

Sovellus

Sähkölaitos  

Pienjännitedirektiivi varmistaa verkon vakauden

Säännösten, kuten uusiutuvia energialähteitä koskevan lain, tavoitteena on korvata perinteinen energiantuotanto vaiheittain uusiutuvilla energianlähteillä.

Tämän johdosta vaaditaan merkittäviä toimenpiteitä vakaan verkon toteuttamiseksi, jotta tuotettu energia voidaan siirtää luotettavasti ja laadukkaasti kuluttajille.

Tuulivoimalan pitää nykyään myös estää verkon vaihtelut ja siten parantaa verkon vakautta.

Sen pitää täyttää maassa sovellettavat verkkoliitäntäehdot, jotka Saksassa määrittää pienjännitedirektiivi VDE-AR-N 4105. Lisäksi käyttäjien pitää integroida verkko- ja laitteistosuojaus, joka kerää verkon tilatiedot ja suorittaa tarvittaessa hätäkatkaisun. Phoenix Contactin ratkaisut syötön hallintaan mahdollistavat syöttöverkon jatkuvan valvonnan, jolloin laitteistonohjaus voi reagoida verkon tapahtumiin.

Tuulivoimalan pitää nykyään myös estää verkon vaihtelut ja siten parantaa verkon vakautta.

Sen pitää täyttää maassa sovellettavat verkkoliitäntäehdot, jotka Saksassa määrittää pienjännitedirektiivi VDE-AR-N 4105. Lisäksi käyttäjien pitää integroida verkko- ja laitteistosuojaus, joka kerää verkon tilatiedot ja suorittaa tarvittaessa hätäkatkaisun. Phoenix Contactin ratkaisut syötön hallintaan mahdollistavat syöttöverkon jatkuvan valvonnan, jolloin laitteistonohjaus voi reagoida verkon tapahtumiin.

Syötönhallinnan topologia

Energian jatkuva syöttö normien mukaisesti

Ratkaisu

Pienohjaus ILC 191 ETH 2TX  

Ratkaisun ydin on pienohjaus ILC 191 ETH

Phoenix Contactin Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) on modulaarinen ratkaisu, joka täyttää direktiivin VDE-AR-N 4105 määräykset. Ratkaisuun sisältyy SD-kortti ja erityinen ohjelmisto sekä pienohjaus ILC 191 ETH 2TX analysoimaan VDE-AR-N-4105:n mukaisesti mitatut verkkosuureet, jotka kerätään toimintomoduulin IB IL PM 3P/N/EF-PAC avulla Inline I/O-moduulista. Ratkaisu viimeistellään digitaalisella Inline-lähtöliittimellä IB IL 24 DO8/HD-PAC väyläkytkimen ohjaamiseen ja tarvittaessa toisella toimintomoduulilla verkonmittaukseen, mikäli toimintoa tarvitaan synkrogeneraattorien verkkosynkronointiin. Kun komponentit on liitetty toisiinsa Plug & Play -periaatteella, verkko- ja laitteistosuojauksen käyttöönotto edellyttää vain tavanomaista, Ethernet-liitännällä ja Firefox-selaimella (alkaen versiosta 24.00) varustettua PC:tä.

GMPC mahdollistaa lisäksi jopa. viiden ampeerin virtojen mittauksen tai virtamuuntajien liitännän energian mittaamiseen. Tiedot voidaan sitten siirtää PROFINETin tai Modbus/TCP:n kautta järjestelmänohjaukseen ja käsitellä siellä.

Verkon valvonta- ja synkronointitoimintojen lisäksi GMPC toimii myös historiatietojen muistina. Se tallentaa syklisesti verkkosuureet, energiatiedot ja verkkotapahtumat VDE-AR-N-4105:n mukaisesti sekä diagnostiikkatiedot. Kun kriittinen verkkotila syntyy, verkkosuureet tallennetaan 5 sekuntia ennen tapahtumaa ja sen jälkeen millisekuntien aikaleimalla CSV-muodossa. Näitä tietoja voidaan käyttää analysointitarkoituksiin.

Edut

  • Älykäs energianmittausratkaisu mahdollistaa energiatietojen jatkuvan seurannan
  • Direktiivin vaatimuksia vastaava syöttö - VDE-AR-N-4105 ja DIN VDE 0126-1-1
  • Käyttöönotto web-visualisoinnin avulla - ohjelmointitaitoja ei vaadita
  • Etäkyselytoiminto varmistaa huoltoystävällisen laitteistosuojauksen

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
Inline-moduuliIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline-tehonmittausmoduuliIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline-ohjausILC 191 ETH 2TX2700976
OhjelmistolisenssiGMPC 
KuvausTyyppiTuotenro
Inline-moduuliIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline-tehonmittausmoduuliIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline-ohjausILC 191 ETH 2TX
OhjelmistolisenssiGMPC 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje