Roottorin lapa

Roottorin lapa

Jatkuva tilavalvonta

Luotettavia ratkaisuja järjestelmäsi tuotannon kasvattamiseksi.

Takaisin: Tuulivoimalat

Kategoriat

Yhä suuremmat roottorit ovat hankaloittaneet roottorin lavan tilavalvontaa. Oikealla valvonnalla parannetaan järjestelmän tuottavuutta, ja huomioimalla tärkeät turvallisuustoiminnot suojataan tuulisähkölaitosta vaurioitumiselta.

Edut

  • Myös äärimmäisissä olosuhteissa toimivat komponentit mahdollistavat tuulivoimajärjestelmän maksimaalisen käytettävyyden
  • Helppo integrointi olemassa oleviin järjestelmiin - avoimet liitännät
  • Suunniteltavissa olevat huoltotyöt sekä etäkäytön mahdollistama parametrien määritys

Blade Intelligence roottorin lapojen valvontaan

Uudet teknologiat sekä johdottamat anturit mahdollistavat kestävän ja tehokkaan huollon hallinnan, mutta samalla myös vanhempien turbiinien tehokkaan jälkiasennuksen.

Lavan valvontajärjestelmän jääntunnistamisen, salamavirran mittauksen sekä kuorman valvonnan yhdistelmä mahdollistaa roottorin lapojen jatkuvan kontrollin ja varhaisen reagoinnin muutoksiin. Järjestelmästämme on saatavana erilaisia vaihtoehtoja ja ne voidaan luotettavasti jälkiasentaa myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Topologia Blade Intelligence  

Tilavalvonta innovatiivisella mittaustekniikalla