Valitse kestävät ja luotettavat ratkaisut ankarimpiin ympäristöolosuhteisiin.
Offshore-tuulivoimalat toimittavat korkeimmat tuotot, mutta niiden pitää myös vastata kovimpiin vaatimuksiin: tärinä, lämpötilan vaihtelut, suolasumu. Condition Monitoring -valvonta ja maksimaalinen käytettävyys ovat erityisen tärkeässä asemassa äärimmäisten huoltokustannusten vuoksi.
Käytä offshore-tuulivoimalan varusteluun Phoenix Contactin luotettavia automaatioratkaisuja. Tuulivoima-asiantuntijoidemme tietotaito on tukenasi jokaisessa vaiheessa. Näin voit käyttää järjestelmiäsi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkkailla kaikkia parametreja jatkuvasti.
Offshore-tuulivoimalassa salamaniskun aiheuttamat vauriot tulevat kalliiksi, koska sijainti on vaikeapääsyinen.
Phoenix Contactin ylijännitesuojan ja Condition Monitoring -valvonnan sisältämät valmisratkaisut auttavat pitämään nämä kustannukset mahdollisimman alhaisina.
POWERTRAB-ylijännitesuoja suojaa luotettavasti sähkölaitteistoa. Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S valvoo roottorilapoihin kohdistuvia salamaniskuja ja ilmoittaa niistä välittömästi verkon kautta.
Vikaturvalliset automaatiojärjestelmät ovat ehdoton edellytys offshore-tuulivoimaloissa. Ratkaisu: redundanttiset ohjauskonseptit RFC 460R -huipputeho-ohjauksen pohjalta.
Näin automaation jatkuva toiminta voidaan varmistaa myös laajoissa tuulipuistoissa - yhden ohjauslaitteen vikaantuessa toinen ottaa välittömästi sen tehtävät.
Kalustettavista, vankoista moninapapistoliittimistä metallisina tai muovisina suolasumun kestäviin riviliittimiin, lähes kaikille poikkipinnoille ja aikaa säästävällä liitäntätekniikalla – liitäntätekniikan asiantuntijana tarjoamme offshore-tuulivoimalallesi sopivan ratkaisun.
Etu: kompakti ja helppo liitäntätekniikka anturista ohjauskeskukseen säästää aikaa ja tilaa.
Standardoidut protokollat ja turvaratkaisut varmistavat turvallisen tiedonsiirron. Phoenix Contactin ratkaisut mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon ja prosessin optimoinnin - säästät näin kustannuksia.
Käytä tuulivoimaloiden ja tuulipuistojen valvontaan etäkäyttötekniikkaa ja ohjelmistokirjastoja. Voi seurata jatkuvasti kaikkia geneerisiä mittausarvoja. Protokollien, kuten ODP tai IEC 60870-5-101/104, käyttö mahdollistaa tuulivoimalan yhdistämisen ohjausjärjestelmään.
Ratkaisut offshore-tuulivoimaloiden ja ohjausjärjestelmän väliseen turvalliseen tiedonsiirtoon
"$pageName"