Invertteri ja sähkön verkkoon syöttö

Invertteri ja sähkön verkkoon syöttö

Normien mukainen syöttö

Syötön hallinnan valmisratkaisujen avulla voit reagoida joustavasti verkon tapahtumiin.

Takaisin: Tuulivoimalat

Kategoriat

Tuotetun energian syöttöä toimitusverkkoon koskevat nykyään huomattavasti korkeammat vaatimukset kuin vielä muutama vuosi sitten. Verkon vakauden varmistamiseksi lähes jokainen maa on tiukentanut merkittävästi verkkoon syötön määräyksiä. Siksi jokainen tuulivoimala tai tuulipuisto vaatii itsenäisen syötönhallinnan.

Phoenix Contact tarjoaa valmisratkaisuja syötön hallintaan ja verkon valvontaan niin, että laitteistojen normien mukaiset vaatimukset voidaan täyttää.

Edut

  • Tehoelektroniikan turvallinen liitäntä - ratkaisut kaikille johdinpoikkipinnoille
  • Etäkyselytoiminto varmistaa huoltoystävällisen laitteistosuojauksen
  • Normien mukainen syöttö: ratkaisut syötön hallintaan

Liitäntätekniikka

Phoenix Contactin liitäntätekniikka  

Laitteiston koolle sopiva liitäntätekniikka

EMC-tekijöistä johtuen invertteri asettaa korkeampia vaatimuksia tiedon- ja signaalinsiirrolle.

Lisäksi piirikortin liitäntätekniikan pitää olla tarkoituksen mukainen ja kyetä siirtämään jopa 125 A:n virtoja.

Meiltä löydät oikean tekniikan laitteiston koosta tai paikallisista määräyksistä riippumatta.

Suojaus ja jakelu

Komponentit salamaniskuilta suojaamiseen  

Luotettava suojaus salamaniskujen aiheuttamilta vahingoilta

Tuulivoimaloiden altis sijainti lisää salamaniskujen riskiä.

Phoenix Contactin POWERTRAB on äärimmäisen kestävä ja suorituskykyinen, tyypin 1 ukkossuoja, joka suojaa laitteistoa luotettavasti ylijännitevahingoilta.

CLIPLINE complete -tuotevalikoima tarjoaa kaikkiin vaatimuksiin sopivan ratkaisun suurvirtojen helppoon ja nopeaan jakamiseen elektroniikassa.

Sähkön syöttö verkkoon

Muuntajakaappi tuulivoimalan jalustassa  

Verkkoon syötön valmisratkaisut

Jälkiasennus tai uusi asennus: Phoenix Contactin valmisratkaisut tuulivoimaloiden verkkosyöttöön vastaavat paikallisia normeja ja ovat tehokkaita.

Esimerkiksi PACT RCP -virtamuuntajat ovat aikaa säästävän jälkiasennusratkaisun ydin tiedonkeruun toteuttamiseen verkkoon syötössä.

Energian jatkuva syöttö normien mukaisesti

Tuulivoimalan pitää nykyään myös estää verkon vaihtelut ja siten parantaa verkon vakautta. Sen pitää täyttää verkon liitäntäehdot (esimerkiksi Saksassa VDE-AR-N 4105). Siihen on integroitava verkko- ja laitteistosuojaus, joka kerää verkon tilatiedot ja suorittaa tarvittaessa hätäkatkaisun määritellyn menetelmän mukaisesti.

Näiden vaatimusten mukaisesti tuulivoimalan jatkuva toiminta pitää varmistaa, ja verkkoa valvoa jatkuvasti. Phoenix Contactin ratkaisut syötön hallintaan mahdollistavat syöttöverkon jatkuvan valvonnan, jolloin laitteistonohjaus voi reagoida verkon tapahtumiin.

Ratkaisu normien mukaiseen verkkoon syöttöön

Phoenix Contactin syötön hallintaratkaisujen avulla voit reagoida joustavasti verkon tapahtumiin.