Lietteenkäsittely

Lietteenkäsittely

Tehokas ja turvallinen

Toteuta energiaoptimoitu ja luotettava lietteenkäsittely - valitse Phoenix Contactin ratkaisut.

Jätevedenkäsittelyssä syntyy paljon kiintoaineita lietteen muodossa. Tavoitteena on käsitellä liete mahdollisimman tehokkaasti tai poistaa se. Liete käsitellään ennen poistamista niin, että se kadottaa suurimman osan mädäntymiskyvystään.

Lietteenkäsittelyyn on erilaisia menetelmiä, kuten mädätys, sakeutus, stabilointi ja kuivaus. Energiatehokas ja luotettava toiminta on tärkeää kaikissa menetelmissä. Phoenix Contactilta on saatavana laaja ratkaisuvalikoima - energiatietojen mittauksesta käyttötietojen tallennukseen ja analysointiin ohjauskeskuksessa.

Edut

  • Käyttötietojen turvallinen tallennus ja käsittely
  • Joustava tietojen keruu ja analysointi - räätälöity raportointi
  • Ratkaisut toiminnalliselle turvallisuudelle jätevesisovelluksissa

Luotettava käyttötietojen tallennus

Mittausarvojen keruu vesistöön johdettaessa  

Mittausarvojen keruu, tallennus ja arkistointi

Erilaisia mittausarvoja kerätään ja tallennetaan, kun vesi johdetaan laskuaukon kautta vesistöön. Ne ovat perustana kaikille raporteille ja analyyseille.

Luotettava ACRON-tiedonhallintaohjelmisto käyttötietojen keruuseen, arkistointiin ja analysointiin mahdollistaa perusteellisten raporttien laatimisen helposti koska tahansa.

Energiatietojen mittaus varmistaa energiatehokkaan käytön

Energiatietojen mittaus  

Pumppujen ja sekoittimien energiatehokas ohjaus

Pumppujen ja sekoittimien energiatehokas ohjaus on tärkeää, kun jätevesiliete kuivataan ja puhdistetaan.

Energian ja käyttökustannusten säästäminen vaatii erilaisia mittausarvoja, kuten jännite, virta ja sähköteho. Tarjoamme erilaisia virranmittauslaitteita yleisille liitännöille, kuten Modbus, PROFINET ja PROFIBUS.

Turvallisen käytön ratkaisut konedirektiivin mukaisesti

Kytkentäkaappi, jossa toiminnallisen turvallisuuden tuotteet  

Ratkaisut toiminnalliselle turvallisuudelle

Dekanttereja käytetään lietteen kuivauksessa jäännös- ja mädätyslietteen sakeuttamiseksi, ja niiden pyörimisnopeus on yli 3000 rpm/min. Tässä yhteydessä ihmisen ja koneen turvallisuus on tärkeässä asemassa.

Phoenix Contact tarjoaa turvallisia ratkaisuja ja luotettavia palveluja kaikkien direktiivien vaatimukset täyttävän toiminnallisen turvallisuuden toteuttamiseksi.

Dekantterien turvakonsepti

Safety-Bridge-moduulit eivät vaadi ylempitasoista turvaohjausta. Sen sijaan turvalliseen lähtömoduuliin on integroitu käyttäjän ohjelmoitavissa oleva logiikka (PLC). Kun turvallinen kierrosnopeusmittari havaitsee ylikierrosluvun tai jotakin useista hätä-seis-laitteista käytetään, logiikkamoduuli sammuttaa dekantterin molemmat käyttölaitteet ja tarvittaessa myös ketjutetut aggregaatit, kuten lietepumput.

Topologia: dekantterien turvakonsepti

Valitse Safety-Bridge-moduulit turvakonseptin toteuttamiseen