Tulovirtauksen ohjaus

Tulovirtauksen ohjaus

Turvallinen tulovirtaus

Phoenix Contactin ohjausratkaisut varmistavat tarvittavan tulovirtauksen jätevedenpuhdistamoon.

Takaisin: Jätevedenkäsittely

Kategoriat

Sade- ja jätevesi (sekavesi) kootaan yhteen kanavaan ennen jätevedenpuhdistamoa ja luovutetaan sieltä viiveellä puhdistamoon. Hulevesiallas kerää viemäriverkon kapasiteetin ylittävät määrät. Vedensyöttöä prosessiin ohjataan kuormituksen mukaan. Jätevedenpuhdistamon syöttöpumpun ohjaus perustuu täyttötason mittaukseen, jonka kompensointiin käytetään ohjearvoja.

Phoenix Contactilta on saatavana luotettavia ohjausratkaisuja hulevesijärjestelmille ja jätevesipumppaamoille. Erityisesti kehitetyt moottorinhallinnan toimintomoduulit ja komponentit venttiilien ja taajuusmuuttajien ohjaukseen varmistavat tarpeita vastaavan tulovirtauksen.

Edut

  • Tehokas ja kustannuksia säästävä huolto - konseptit järjestelmän mobiiliin tai hajautettuun käyttöön
  • Standardoidut protokollat etäkäyttöaseman integroimiseksi valmiisiin verkkoihin
  • Monipuoliset tiedonsiirtomahdollisuudet: omat telekaapelit, langaton yhteys tai Industrial Wireless -ratkaisu

Tulovirtauksen valvonta hulevesialtaasta jätevedenpuhdistamoon

Mittauslaitteet tulovirtauksen valvontaan  

Tulovirtauksen tarvekohtainen ohjaus

Phoenix Contactin modulaarinen 100-luokan ohjaustekniikka huolehtii tulovirtauksen tarvekohtaisesta ohjaamisesta hulevesialtaasta jätevedenpuhdistamoon sekä korkeustasojen jatkuvasta mittauksesta.

Kaikki yleiset mittauslaitteet voidaan integroida helposti esiohjelmoitujen toimintomoduulien avulla.

Etäkäyttötekniikka hajautetuille jätevesipumppaamoille

Kytkentäkaappi jätevesipumpun ohjaukseen  

Modulaariset etäkäyttöratkaisut jätevesipumppaamoille

Matkapuhelin, kaapeli, langaton tekniikka tai DSL - Phoenix Contact tarjoaa modulaarisia etäkäyttöratkaisuja valmiisiin ja uusiin järjestelmiin.

Erilaisten tiedonsiirtotapojen vapaat yhdistelymahdollisuudet mahdollistavat optimaalisen mukautuksen
järjestelmärakenteeseen.

Resy+-etäkäyttökirjaston avulla voit siirtää hajautettujen asemien tietoja standardoitujen protokollien kautta turvallisesti ohjauskeskukseen.

Etädiagnostiikka

Tabletti etädiagnostiikkaan  

Etäpääsy järjestelmään älypuhelimella tai tabletilla

Käytä järjestelmää ja määritä sen tila joustavasti. Web-pohjaisen atvise®-visualisointiratkaisun ja älypuhelimen tai tabletin avulla voit seurata järjestelmääsi jatkuvasti kaikkialla.

Näin voit suunnitella tehokkaita käyttö- ja valvontaratkaisuja asentajillesi. Tarvekohtaiset ja suunniteltavat huollot alentavat diagnostiikka- ja viankorjauskustannuksia pysyvästi.

Ratkaisut jätevesipumppaamoille: moottorinhallinnasta turvalliseen tiedonsiirtoon

Jätevesipumppaamojen ohjauksessa modulaarinen 100-luokan pienohjaus varmistaa tärkeiden korkeustaso- ja virtausmäärätietojen luotettavan keruun ja siirron.

Jätevesipumppaamon teknisistä ja maantieteellisistä vaatimuksista riippuen MGuard-turvareititin varmistaa luotettavan ja ennen kaikkea turvallisen tiedonsiirron ohjauskeskukseen ja sieltä ulos.

CONTACTRON-moottorinhallintaratkaisussa yhdistetään perinteinen paluurelekytkentä
ja turvatoiminnot yhdessä laitteessa.

Topologia: ratkaisut jätevesipumppaamoille

Valitse Phoenix Contactin ratkaisut jätevesipumppaamojen automaatioon