Mekaaninen esipuhdistus

Mekaaninen esipuhdistus

Tehokas esipuhdistus

Valitse luotettavat ratkaisut sujuvan prosessin varmistamiseksi mekaanisessa esipuhdistuksessa.

Mekaanisessa esipuhdistuksessa välppä ja hiekanerotin poistavat karkean lian ja mineraaliset kiintoaineet, kuten kivet ja lasinsirpaleet. Näin estetään tukokset ja optimaalinen biologinen puhdistusprosessi voidaan käynnistää. Jätevedenpuhdistamon huoltojen minimoimiseksi tuulettimia, moottoreita ja venttiilejä on ohjattava ja valvottava luotettavasti.

Phoenix Contact tarjoaa luotettavia ratkaisuja, jotka täyttävät ympäristövaatimukset ja varmistavat kitkattoman prosessin. Niihin kuuluvat modulaariset ohjausratkaisut, luonnostaan turvalliset tulo- ja lähtömoduulit sekä tiedonsiirtoratkaisut.

Edut

  • Luotettava järjestelmän valvonta - täydelliset ratkaisut useille signaalityypeille
  • Tiedonsiirtoratkaisut jokaiseen infrastruktuuriin Ex-aluetekniikalla varustettuina
  • Taajuusmuuttajien standardoitu liitäntä PROFINETiin varmistaa toimilaitetekniikan korkean käytettävyyden

Luonnostaan turvallinen signaalien keruu

I/O:t luonnostaan turvalliseen signaalien keruuseen  

Turvallinen signaalien keruu Ex-alueilla

Ex-alueilla, kuten karkea- ja hienovälppäyksessä, vaaditaan turvallista signaalien keruuta. Phoenix Contactilta on saatavana kattava tuotevalikoima Ex-alueille.

I/O-asema asennetaan alueelle 2, anturit ja toimilaitteet tarpeen mukaan alueelle 0, 1 tai 2.

Luotettava wireless-tiedonsiirto

Langaton moduuli jätevedenpuhdistamon wireless-tiedonsiirtoon  

Luotettava Trusted Wireless 2.0 -tiedonsiirto

Phoenix Contact tarjoaa ratkaisuja liikkuvien järjestelmäosien langattomaan ohjaukseen, esim. hiekanerottimessa tehokkaiden Trusted Wireless 2.0 -yhteyksien kautta.

Tulo- ja lähtömoduulien yksinkertainen osoitteistaminen varmistaa nopean ja helpon käyttöönoton.

Taajuusmuuttajien standardoitu liitäntä PROFINETiin

Hiekan- ja rasvanerotin  

Taajuusmuuttajien liitäntä PROFINETiin

Hiekan- ja rasvanerottimessa toimilaitetekniikan korkea käytettävyys on tärkeää, koska puhaltimen pitää käydä keskeytymättä virtausnopeuden säilyttämiseksi. Vain näin kiintoaineiden sedimentointi voidaan varmistaa.

Taajuusmuuttajien liitäntä edistykselliseen PROFINET-tekniikkaan varmistaa standardoidun ja luotettavan integroinnin automaatiojärjestelmään.

Tiedonkeruu Ex- ja ei-Ex-alueelta

PROFINETin kautta kaikki hajautetut laitteistot, kuten hiekan- ja rasvanerotin, voidaan integroida helposti järjestelmäverkkoon.

Ex-alueelta, kuten välppärakennuksesta, tulevat signaalit kerätään luonnostaan turvallisten tulo- ja lähtömoduulien avulla ja siirretään luotettavasti ohjauskeskukseen.

Topologia: tiedonkeruu Ex- ja ei-Ex-alueelta

Yhdistä hajautetut järjestelmäosat PROFINETin kautta ohjaustekniikkaan