Jälkiselkeytys

Järjestelmän luotettava toiminta

Järjestelmän luotettava toiminta

Tarjoamme ratkaisuja langattomaan tiedonsiirtoon ja järjestelmän keskeytymättömään toimintaan.

Laskeutunut, fosfaateista ja bakteereista muodostuva liete pumpataan osittain jälkiselkeytysaltaaseen ja osittain takaisin puhdistusprosessiin, jossa veteen lisätään uusia bakteereja. Lietteen tasoa valvotaan, jotta takaisin johdettava määrä voidaan laskea tarkasti. Optimaalinen vedenlaatu edellyttää lisäksi pH-, sameus- ja nitraattiarvojen valvontaa.

Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat järjestelmän keskeytymättömän toiminnan, ja järjestelmää voidaan seurata jatkuvasti prosessitietojen langattoman siirron avulla.

Edut

  • Luotettava tiedonsiirto liikkuville tai vaikeapääsyisille järjestelmäosille
  • Bluetooth-tiedonsiirto vähentää asennus- ja huoltotöitä
  • Järjestelmän keskeytymätön toiminta, moottorien luotettava suojaus

Hybridimoottorinhallinta, jossa integroitu turvatoiminto

Biologinen fosforinpoistoallas  

Hybridimoottorinkäynnistimet varmistavat keskeytymättömän toiminnan ja suojaavat moottoreita

Biologisessa fosforinpoistoaltaassa jätevedessä oleva fosfori poistetaan lietteen sisältämien bakteerien avulla.

CONTACTRON-tuoteperheen 4-in-1-hybridimoottorinkäynnistimet suojaavat luotettavasti moottoreita ja varmistavat keskeytymättömän toiminnan. Integroidut turvatoiminnot täyttävät kaikki hätä-seis-vaatimukset.

Turvallinen prosessitietojen siirto Bluetoothin kautta

Jälkiselkeytysallas  

Prosessitietojen kustannustehokas Bluetooth-siirto

Erityisesti pyörivissä sovelluksissa liukurenkaat aiheuttavat ongelmia tiedonsiirrolle. Phoenix Contactin Bluetooth-moduulien avulla voit integroida liikkuvat tai vaikeapääsyiset automaatiolaitteet helposti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti PROFIBUS- tai Ethernet-automaatioverkkoon.

Hyödynnä Bluetooth-tekniikan edut myös digitaalisten ja analogisten prosessiarvojen siirrossa.

Ylijännitesuojaus järjestelmäkäytettävyyden parantamiseen

Ylijännitesuojaus jälkiselkeytyksessä  

Ylijännitesuojaratkaisut jälkiselkeytyksessä

Vesialalla mittaussignaalien, tiedonsiirron ja ohjaustekniikan käytettävyys on järjestelmän turvallisen toiminnan edellytys. Ylijännitesuojaus on tarpeen pitkien tiedonsiirtomatkojen sekä suurten pumppujen ja toimilaitteiden kytkentöjen vuoksi.

Täydellinen ylijännitesuojakonseptimme tarjoaa vaivattomia, asennusvalmiita ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin.

Langaton Bluetooth-tiedonsiirto jälkiselkeytyksessä

PROFIBUS tai PROFINET: jälkiselkeytysprosessin luotettava valvonta takaa optimaalisen vedenlaadun. Valitse Bluetooth edulliseksi vaihtoehdoksi esim. liukurenkaille.

Jälkiselkeytysaltaan prosessisuureet siirretään luotettavasti ylempitasoiseen ohjaukseen. Vältä häiriöaltista, liukurengasta käyttävää tiedonsiirtoa, johon usein liittyy huomattavia asennus- ja huoltokustannuksia.

Topologia: langaton Bluetooth-tiedonsiirto jälkiselkeytyksessä

Siirrä prosessitiedot turvallisesti Bluetoothin kautta ohjaustasolle