Waterworx – prosessikirjasto vesialalle

Yleistä

Ohjelmistokirjasto Waterworx  

Ohjelmistokirjasto Waterworx

  • Phoenix Contactin Waterworx on kirjasto juoma- ja jätevedenkäsittelyalan prosessiautomaatioon.
  • Minimoi ohjelmoinnin suunnittelukustannukset mittaus-, säätö-, ohjaus- ja käyttötekniikan esivalmisteltujen toimintomoduulien avulla.
  • Prosessikirjastoa laajennetaan jatkuvasti kattamaan nykyaikaiset ja tulevaisuuden tekniikat.

Sovellus

SCADA-visualisointi ohjauskeskuksessa  

Ratkaisut prosessien kokonaisvaltaiseen seurantaan

Vesialan tekniikoita ja menetelmiä kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti. Prosessijärjestelmiä pitää kehittää jatkuvasti muuttuvien puitteiden vuoksi.

Tämä edellyttää asennettujen järjestelmien optimointia ja mukauttamista, jotta yrityksen paras mahdollinen tuotantokyky ja taloudellisuus voidaan varmistaa. Nykyaikainen ja tehokas ratkaisumalli vastaa näihin haasteisiin.

Ratkaisu

Vesialan ratkaisut kenttätasolta ohjaustasolle  

Kokonaisvaltaiset konseptit kenttätasolta SCADA-tasolle

Waterworx – vesialan kirjaston esiohjelmoidut toimintomoduulit mahdollistavat tehokkaan järjestelmäsuunnittelun. Kirjasto koostuu yksinkertaisimpien toimintojen perustoiminnoista komplekseihin käyttö-, venttiili- ja mittausmoduuleihin ja aina SCADA-järjestelmän liitäntämoduuleihin saakka.

Erilaiset tekniikat, kuten PROFIBUS, PROFINET ja Modbus mahdollistavat sekä olemassa olevien että uusien kenttälaitteiden vaivattoman liitännän kokonaisjärjestelmään. Tiivis yhteistyö vesialalle tyypillisten kenttälaitteiden valmistajien kanssa varmistaa, että käyttäjä voi integroida kenttälaitteensa testatusti ja tehokkaasti.

Waterworx-prosessikirjaston kehitys lisää liitäntämahdollisuuksia jatkuvasti.

Edut

  • Esivalmistetut toimintomoduulit minimoivat ohjelmoinnin suunnittelukustannukset
  • Standardoidut ohjelmistomoduulit järjestelmäprosessien helppoon mittaukseen, ohjaukseen ja säätöön
  • Prosessitietoja siirretään turvallisesti kaikilla yleisillä etätiedonsiirtotavoilla, kuten matkapuhelinverkko, julkiset verkot sekä langattomat ja kiinteät järjestelmät
  • Standardoidut protokollat IEC 60870-5-101,-104 ja ODP turvalliseen etätiedonsiirtoon

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje