Biologinen puhdistus

Biologinen puhdistus

Jätevedenpuhdistamon ydin

Phoenix Contactin ratkaisut optimoivat jäteveden puhdistusprosessin.

Jätevedenpuhdistamon ydin on biologinen puhdistus. Prosessisuureiden - kuten ilmastusaltaan happipitoisuuden - tarkka ohjaus on jäteveden optimaalisen puhdistusprosessin sekä koko jätevedenpuhdistamon tehokkaan toiminnan edellytys.

Säätämällä ilmastusmäärät tarvekohtaisesti säästät energiaa. Erityiset toimintomoduulikirjastot, tarkat energianmittauslaitteet, turvalliset verkkokomponentit ja modulaarinen ohjaustekniikka tehostavat järjestelmän toimintaa.

Edut

  • Turvallinen tiedonsiirtotekniikka mittausasemalta ohjauskeskukseen
  • Joustavat, erilaisia langattomia tekniikoita käyttävät ratkaisut eri käyttökohteisiin, kuten esim. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11), GSM/GPRS ja WirelessHART
  • Esiohjelmoidut toimintomoduulit parantavat järjestelmän tehokkuutta

Alalle tyypillisten mittauslaitteiden helppo integrointi

Mittauslaitteet ja pumput  

Alalle tyypillisten mittauslaitteiden yksinkertainen integrointi

Waterworx-kirjaston esiohjelmoidut toimintomoduulit helpottavat huomattavasti valmistajasta riippumattomien mittauslaitteiden ja pumppujen liitäntää.

Modulaarinen 300-luokan ohjaus kerää mittausarvot, kuten annostelumäärän ja täyttötason luotettavasti sekä siirtää tiedot ohjausjärjestelmään.

Langaton prosessitietojen siirto

Kytkentäkaappi, jossa tuotteet langattomaan tiedonsiirtoon  

Langaton WLAN-tiedonsiirto

Järjestelmäosien, kuten ilmastusaltaan, uusimisessa kaapelien jälkiasennus on usein kallista.

Langaton WLAN-tiedonsiirto on joustava ja edullinen vaihtoehto prosessitietojen siirtämiseksi kentältä ohjauskeskukseen.

Energiatehokas ilmastuksen säätö

Ilmastuksen säätölaitteistot  

Ilmastustekniikan energiatehokas käyttö

Energiaintensiivistä hapen lisäystä ilmastusaltaaseen valvotaan jatkuvasti.

Modulaariset ohjausratkaisut ja Waterworx-toimintomoduulikirjasto varmistavat taajuusmuuttajan ja ilmastustekniikan energiatehokkaan toiminnan.

Langaton tiedonsiirto ilmastusaltaasta ohjauskeskukseen

Nykyaikainen wireless-tiedonsiirto tuo tarvittavaa joustavuutta kaikkiin sovelluksiin. Prosessitietoja voidaan vaihtaa PROFINETin ja WLANin kautta yksittäisten laitteistojen, kuten annosteluaseman ja ilmastusaltaan välillä. Kaikki tärkeät prosessisuureet siirretään turvallisesti ohjauskeskukseen.

Topologia: langaton tiedonsiirto ilmastusaltaasta ohjauskeskukseen

Wireless-tiedonsiirto tarjoaa mahdollisuuden langattomaan prosessitietojen siirtoon