Palvelut ja tuki

Palvelut ja tuki

Laatu ei synny sattumalta

"Made by Phoenix Contact" tarkoittaa parasta laatua jokaisessa tuotteessa, kaikissa palvelutilanteissa ja koko ratkaisussa.

Riippumatta siitä, käytätkö, suunnitteletko, valmistatko tai huollatko järjestelmiä – palvelumme tukevat sinua luotettavasti ja vaatimuksiisi räätälöityinä.

Kone- ja järjestelmäturvallisuuden palvelut

Neuvottelu  

Hyödynnä asiantuntijoidemme tietotaitoa

Toiminnallisesti turvallisten komponenttien lisäksi tarjoamme yksilöllisiä palveluja liikenneinfran teknisten järjestelmien turvallisen käytön varmistamiseksi. Alakohtaiset asiantuntijamme antavat tuotteista riippumatonta tukea EN 62061:n tai EN 13849:n mukaisen turvallisuuselinkaaren suunnitteluun ja toteutukseen.

Kun suunnittelet liikenneteknisiä järjestelmiä, autamme sinua eurooppalaisen konedirektiivin 2006/42/EY toteuttamisessa tarjoamalla analyysi- ja suunnittelupalveluja sekä seminaareja.

Koulutus ja työpajat

Asiakas koulutuksessa  

Asiantuntemuksen välittäminen – oman tietotasosi mukaan

Lukuisten asiakassuhteiden ja monivuotisen käytännön kokemuksen pohjalta olemme kehittäneet laatukonseptin, jonka avulla valitsemme työntekijän yksilöllisiä tarpeitasi varten:

Sinulle sopiva palvelu projektivaiheesta, kohderyhmästä ja esitiedoista riippuen.

After Sales -palvelut

Hotline-palvelunumeron työntekijä  

Voit luottaa huoltoverkkoomme kaupan jälkeenkin

Huoltotiimimme tunnusmerkit ovat tiivistetty asiantuntemus, pitkä käytännön kokemus ja maksimaalinen joustavuus.

Huoltoverkkomme tukee sinua asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä puhelimitse tai sähköpostitse. Hätätapauksissa toimitamme varaosia toimistoaikojen ulkopuolella.