Pilviyhteys katuvalaistuksen tehokkaaseen ohjaukseen

Yleistä

LED-katuvalaistus  

LED-valaistus on nykyään standardi ja se tarjoaa monipuolisia lisätoimintoja

  • Katuvalaistusjärjestelmän käyttäjälle olennaista on järjestelmän tehokas ja energiaa säästävä ohjaus.
  • Phoenix Contact tarjoaa monipuolisia järjestelmiä – yksinkertaisista kytkentäprosesseista aina komplekseihin valaistusalgoritmeihin saakka.
  • Tulevien sovellusten tai julkisia laitteistoja (esim. videovalvonta) koskevien määräysten muuttumisen varalle Phoenix Contactilta on saatavana jo tänään sopiva tekniikka.

Sovellus

Tuotteet valopisteiden ohjaamiseen  

Tuotteet valopisteiden ohjaamiseen

LED-tekniikka hallitsee nykyään katujen, julkisten tilojen, alikulkutunneleiden ja vastaavien kohteiden valaistusta, syrjäyttäen vähitellen perinteiset valaistuskonseptit.

LED-tekniikan monia mahdollisuuksia ei usein kuitenkaan hyödynnetä täydellisesti. Valopisteiden vaihtaminen on tosin järkevää, mutta ei kuitenkaan tehokasta ilman lisätoimenpiteitä. Huomattavia säästöjä voidaan saavuttaa vasta, kun käytön energiatehokkuus paranee valojen optimaalisen ohjauksen tuloksena. Lisäksi nykyaikaisella katuvalaistuksella pitäisi pelkän valaistuksen ohella olla muitakin käyttömahdollisuuksia.

Ratkaisu

LED-valo  

LED-valo

Phoenix Contact tarjoaa katuvalaistukseen tuotteita ja järjestelmäratkaisuja, jotka joko valaistusjärjestelmien valmistajat integroivat tai ne asennetaan lisämoduuleina käyttöä varten.

Valikoima ulottuu vuosikymmeniä käytettävistä sähkömekaanisista tuotteista aina pilvijärjestelmiin yhdistettäviin valopisteisiin saakka. Kehitämme esimerkiksi sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä, jotka integroidaan suoraan valomastoon. Valojen valmistaja saa näin käyttöönsä myös standardoidut liitännät pilvitekniikkaan perustuvaan laskutuksen hallintaan.

Sovellus mukautetaan toiminnanharjoittajan yksilöllisiin vaatimuksiin

Kunta tai valaistusratkaisun toiminnanharjoittaja päättää, mitä muita ominaisuuksia asennukselle halutaan. Mahdollisuudet ulottuvat yksinkertaisesta kytkennästä vastaavine määrityksineen aina kiinteistörekisterin ja web-sovellusten integrointiin.

Phoenix Contact tarjoaa jo tänään nykyaikaisen kaupunki-infran trendit, jotka edellyttävät useampien sovellusten sulauttamista valopisteeseen. Yhä useammin edellytetään valojen verkotuksen lisäksi julkista WLAN-verkkoa. Tämän lisäksi videovalvonnan ja sähköajoneuvojen määrät lisääntyvät voimakkaasti. Juuri näitä tehtäviä varten Phoenix Contact kehittää tuotteita, joita voidaan yhdistellä keskenään valaistusratkaisun kokoonpanossa, ja joiden toimintoja voidaan laajentaa vaatimusten mukaan. Siksi tietojen siirtäminen erilaisiin pilvisovelluksiin on tärkeää.

Lisäksi myös perinteisten web-sovellusten tietoja voidaan käyttää energiatehokkuuden varmistamiseksi. Näitä voivat olla esim. yksityiskohtaiset säätiedot tai uudet asetusparametrit kunnan tapahtumakalenterista, jotka vaikuttavat merkittävästi tietyn katuosuuden valaistukseen.

Topologia: latausohjaus  

Latausohjaus erilaisiin sovelluksiin

Edut

  • Modulaarinen rakenne ja pilviyhteys varmistavat tulevaisuudessa kestävän järjestelmän
  • Lisätoimintojen integrointi takaa vaatimusten mukaan joustavat valaistusratkaisut
  • Lukuisat toteutetut projektit – monivuotinen kokemus tekniikasta

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
GPRS-ilmoitusjärjestelmä lähtöjen etäohjaukseenTC MOBILE I/O X3002903807
AC-latausohjausesim. EM-CP-PP-ETH2902802
Ylijännitesuoja, tyyppi 2esim. BLT-T2-1S-320-UT2906101
Langaton moduuli – tukiasemaFL WLAN 51002700718
KuvausTyyppiTuotenro
GPRS-ilmoitusjärjestelmä lähtöjen etäohjaukseenTC MOBILE I/O X300
AC-latausohjausesim. EM-CP-PP-ETH
Ylijännitesuoja, tyyppi 2esim. BLT-T2-1S-320-UT
Langaton moduuli – tukiasemaFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje