Saas-tunnelin ylijännitesuoja

Sveitsin Saas-tunneli  

Sveitsin Saas-tunneli

Liittovaltion ylläpitämä tie nro 28 on pääyhteys Davosiin ja erityisesti talvisin vilkkaasti liikennöity. Osana "Umfahrung Saas" -nimistä projektia Saas-tunneli ohjaa tien Sveitsin Prättigaussa sijaitsevan Saasin kylän alitse.

Tunnelin rakentamiseen asti liikenne ohjattiin Saasin läpikulkutien kautta. Tunneli on vähentänyt tien liikennettä huomattavasti.

Saas-tunnelin tiedot:

  • Paikka: Graubündenin kantoni, Sveitsi
  • Pituus: 2,58 km
  • Tyyppi: 10,0 T (yksi ajoneuvotunneli, yksi kaista/ajosuunta, hätäkaista ajoneuvotunnelin suuntaisesti)
  • Käyttöönotto: lokakuu 2011
  • Rakennuttaja: Graubündenin maanalaisen rakennuttamisen virasto / Sveitsin liittovaltion tievirasto
  • Liikennetiheys: 15 400 ajoneuvoa päivässä

 

Sovellus

Kaaviomainen esitys Saas-tunnelin pääkeskuksesta  

Saas-tunnelin pääkeskus: 1) Sähkönsyöttö, 2) UPS, 3) Ohjaus

Pääkeskuksen sähkönsyöttö tapahtuu muuntajan kautta. Koska tämä kaapeli sijaitsee tunnelin suoja-alueen ulkopuolella, ts. tulee ukkossuoja-alueelta 0A, tunnelin sähkönsyöttö pitää suojata.

Muiden järjestelmien, joiden on toimittava myös sähkökatkon sattuessa, sähkönsyötöstä huolehtivat keskeytymättömät teholähteet. Tähän kuuluu myös ohjaus, joka hoitaa liikennettä hätätapauksessa ja antaa sitä koskevia tietoja ajoneuvoille.

Tunnelin tekninen varustus:

  • Videokamerat
  • GSM-antennit, upotetut kaapelit radio- ja langatonta yhteyttä varten
  • FL-NAT-valot, hätäpoistumisvalot tulipalon varalta
  • Savun ja tulipalon ilmaisimet
  • CO-mittauslaitteet, näkyvyysmittarit, tuulen nopeuden mittaus
  • Valosignaalit, palosulut

 

Ratkaisu

VALVETRAB Compact -ylijännitesuoja UPS-jakajassa  

VALVETRAB Compact -ylijännitesuoja UPS-jakajassa

Graubündenin maanalaisen rakennuttamisen virasto valitsi Saas-tunnelin pääkeskuksen suojaamiseksi Phoenix Contactin tyypin 1 FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) -ukkossuojan. Se asennetaan itse pääkeskukseen ja se johtaa vahinkotapauksessa syntyvät salamavirrat suoraan maahan.

Keskeytymättömät teholähteet suojataan tyypin 2 VALVETRAB compact (VAL-CP) -ylijännitesuojilla. Ne sijaitsevat suoraan kaapelien tulossa tunnelista jakajaan. Koska jokainen järjestelmä on liitetty omalla syöttöjohdolla UPSiin, kaikki syöttöjohdot myös liitetään tyypin 2 ylijännitesuojien kautta.

Johtopäätös

Sähkönsyötön suojaaminen parantaa merkittävästi tunnelin käytettävyyttä. Ylijännitesuoja suojaa luotettavasti myös hätäjärjestelmiä lyhtyaikaisilta jännitepiikeiltä sekä auttaa näin hätätapauksessa sekä tunnelin käyttäjiä että pelastushenkilöstöä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje