Lopper-tunneli on moottoritien A8 (Thun – Luzern) osuus Alpnachin ja Hergiswilin välillä. Se on liittymä A2-moottoritielle, joka on eräs Sveitsin tärkeimmistä ja eniten ajetuista moottoriteistä Baselista Luganoon.
Lopper-tunneli lyhentää ajoaikaa neljä minuuttia, koska se kulkee niemen poikki ja tekee siten rannikolla ajosta tarpeetonta.
Tietoja Lopper-tunnelista:
Tunnelin suoja-alueella sijaitsevassa pääkeskuksessa on koottu kaikki johdot yhteen. Johdot, jotka yhdistävät pääkeskuksen ulkopuoliseen asemaan tai muuntajaan, ohittavat suojaamattoman alueen LPZ 0A tai 0B (katso kuva).
Jotta salamavirtojen aiheuttamat vahingot pääkeskuksessa voidaan estää, Lopper-tunnelissa käytetään Phoenix Contactin ukkossuojia.
Tunnelin tekninen varustus:
Yhtä johtoa kohden käytössä on yksi FLASHTRAB compact (FLT-CP) -ylijännitesuoja. Koska Lopper-tunnelissa useampi johto syöttää sähköä ulkopuoliseen asemaan, vastaava määrä ukkossuojia on asennettu kytkentäkaappiin.
Kun salama iskee johtoon tai sen lähelle, ylijännitesuojat tuottavat lyhytaikaisen oikosulun (< 1 ms) kaikkien johtojen välille. Salamavirta johdetaan siten pois suoraan pääkeskuksen syötössä, eikä se voi vahingoittaa järjestelmää.
Tunnelin signaali- ja sähkönsyöttöjohdot ovat alttiina sähkömagneettiselle säteilylle, joka on riittävän voimakas aiheuttaakseen liitetyissä laitteissa häiriöitä tai vaurioita. Lopper-tunnelin pääkeskuksen syötössä käytetään tästä syystä ylijännitesuojia molemmissa johtotyypeissä.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"