Järjestelmän yleiskatsaus

Älykäs kaupunki – Järjestelmän yleiskatsaus

Anturiverkot

Älykäs tietoliikenneinfrastruktuuri perustana älykkään kaupungin rakentamiselle.

Älykkään kaupungin järjestelmän yleiskatsaus

Anturiverkko  

Tiedot siirretään pilveen anturiverkon avulla

Älykäs kaupunki -käsite edellyttää kaupungin tarkastelemista integroituna, älykkäänä ja tehokkaana kokonaisjärjestelmänä, jossa kaupungin osajärjestelmät verkottuvat kokonaisvaltaisesti toisiinsa.

Kaupunkia koskevat merkitykselliset tiedot kerätään anturien avulla ja tiivistetään ja normalisoidaan yhdyskäytävien kautta. Tiedot käsitellään pilvessä, ja kaikista toiminnoista ja prosesseista muodostetaan täydellinen digitaalinen kopio. Jotta tulevaisuuden urbaanille tilalle, jossa on miellyttävä elää, voidaan luoda kunnon perusta, käytetään näitä tietoja kaupungin kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen ja visualisointiin.

Pilvi älykkään kaupungin keskipisteessä

Proficloud  

Proficloud – Phoenix Contactin IoT-alusta

Pilviyhteys on älykkään kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin keskeinen elementti. Se mahdollistaa kerättyjen ympäristötietojen analysoinnin ja käsittelyn, tietojen sovelluskohtaisen tulkinnan myös kolmannen osapuolen palveluita käyttämällä sekä tietojen yhdistämisen automaatiotekniikkaan.

Pilvipalvelut lisäarvona

Anturitietojen siirtäminen pilvessä mahdollistaa kolmannen osapuolen työkalujen sekä kattavien järjestelmä-, käyttö- ja tietopalveluiden käyttämisen.

Järjestelmäpalvelut:

  • Laitehallinta
  • Tietojen käsittely
  • Protokollat/API:t

Käyttöpalvelut:

  • Tietojen analysointi
  • Tietojen muokkaus
  • Tiedonvälitys

Tietopalvelut:

  • Tietojen visualisointi
  • Käyttöliittymä/edusta