Palvelut ja tuki

Palvelut ja tuki

Olemme aina tukenasi

Ammattitaitoinen tuki asiakkaan luona, puhelimitse tai verkossa.

Haluat lisätietoja tehokkaasti kytkentäkaappiasennuksesta? Tutustu siinä tapauksessa mielenkiintoisiin ja hyödyllisiin COMPLETE -linesta kertoviin videoihimme. Julkaisemme uuden ja jännittävän aiheen joka viikko.

Koska video ei korvaa henkilökohtaista yhteydenottoa, yli 50 tytäryhtiöllämme ja 30 edustajallamme olemme lähelläsi kaikkialla maailmassa. Näin saat paikan päällä kattavan kokonaisuuden toisiinsa räätälöidyistä tuotteista sekä yksilöllisistä palveluista.

Nopea liitinkiskon valmistus

Yksilöllinen liitinkiskon valmistus  

Liitinkiskopalvelu

Liitinkiskovalmistus auttaa käsittelemään tuotantopiikit joustavasti tai viemään liitinkiskot sarjatuotantoon juuri ajoissa.

Kokonaan asennetut, merkityt ja lisätarvikkeilla varustetut liitinkiskot tulee ainoastaan asentaa ja liittää.

Käytä oikean sarakkeen yhteydenottolomaketta halutessasi lisätietoja tästä aiheesta.

Yksilölliset settiratkaisut

Yksilölliset materiaalisetit  

Etukäteen kootut materiaalisetit

Materiaali- ja varastokulujen alentamiseksi voit yhdellä tuotenumerolla tilata jo etukäteen koottuja materiaalisettejä.

Käytä oikean sarakkeen yhteydenottolomaketta halutessasi lisätietoja tästä aiheesta.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Asiakaskohtainen tuotekehitys  

Ideasta räätälöityyn ratkaisuun

Eikö sopivaa ratkaisua ole valikoimassamme? Ei hätää: pyrimme täyttämään odotuksesti, oli sitten kyse pienistä muutoksista tai kokonaan uudesta tuotteesta.

Käytä oikean sarakkeen yhteydenottolomaketta halutessasi lisätietoja tästä aiheesta.

Maailmanlaajuiset hyväksynnät ja sertifikaatit

Hyväksynnät ja sertifikaatit  

Lukuisat sertifikaatit todistavat tuotteidemme laadun

Koska laatu on välttämättömyys, osoittavat lukuisat sertifikaattimme, että voit luottaa tuotteisiimme täydellisesti.

Tämän vaatimuksen haluamme täyttää tinkimättömästi. Järjestelmämme, prosessimme ja tuotteemme ovat sen vuoksi moninkertaisesti testattu ja sertifioitu.

Kattavat After Sales -palvelut

Palvelu toimituksen jälkeen  

Palveluksessasi – myös toimituksen jälkeen

Emme kuitenkaan ole käytettävissä vain ennen kaupantekoa, vaan myös sen jälkeen tarjoten kattavia After Sales -palveluja. Nämä sisältävä korjaukset, vaihto- ja korvauspalvelun.

Kattava koulutustarjonta

Koulutus Phoenix Contactilla  

Käytä ammattitaitoamme.

Autamme saavuttamaan tarvittavan asiantuntemuksen perusteista asiantuntijan erityisosaamiseen.