Helppo projektoida, asennus intuitiivista: COMPLETE line on kytkentäkaappisi kokonaisratkaisu.
COMPLETE line on järjestelmä teknologisesti johtavista, toisiinsa räätälöidyistä laitteistoista ja ohjelmistotuotteista, neuvontapalveluista ja järjestelmäratkaisuista kytkentäkaappirakennuksen prosessioptimointiin. Suunnittelusta, hankinnasta, asennuksesta ja käytöstä tulee huomattavasti helpompaa.
Haluat lisätietoja tehokkaasta kytkentäkaappiasennuksen kokonaisratkaisusta, mutta et halua käydä läpi kaikkia tekstejä? Siinä tapauksessa tutustu videoihimme.
Esittelemme sinulle joka kuukausi mielenkiintoisia ja hauskoja aiheita, jotka liittyvät tehokkaaseen suunnitteluun, järkeviin tuotteisiin ja innovatiivisiin valmistusratkaisuihin.
Toisiinsa räätälöityjen laitteistokomponenttien yksinkertaisen, intuitiivisen käsittelyn johdosta säästät aikaa asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Push-in-liitäntätekniikalla sovellusten johdotus onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja.
Kattava, teknologisesti johtava tuotevalikoimamme tarjoaa aina oikean tuotteen perus- tai erikoissovelluksiin.
PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmisto on täydellinen järjestelmä kytkentäkaapin rakentamiseen.
Ohjelmassa on kätevä käyttöliittymä, joka mahdollistaa liitinkiskojen yksilöllisen suunnittelemisen, automaattisen testaamisen ja suoran tilaamisen.
Standardisoidut merkintä-, silloitus- ja koestustarvikkeet pienentävät osavalikoimaa: COMPLETE line -järjestelmän tuotteet, muotoilu ja lisätarvikkeet ovat räätälöity toisiinsa sopiviksi, jolloin höydyt mahdollisimman suuresta uudelleenkäytöstä sekä logistiikkakulujen alentumisesta.
COMPLETE line tukee sinua suunnittelusta valmistukseen, jotta kytkentäkaapistasi tulee mahdollisimman tehokas. Näin syntyy yksilöllinen konsepti kytkentäkaapiasennuksen prosessien optimointiin.
Liitinkiskotuotantomme auttaa käsittelemään tehtäväpiikit joustavasti tai viemään valmiiksi kalustetut asennuskiskot juuri ajoissa kytkentäkaappiasennukseen.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"