Ratkaisu säätietojen keruuseen

Yleiskatsaus

Säätietojen keruu  

Säätietojen keruu

  • Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien käyttäjille etenkin järjestelmän tehokkuus on tärkeää. Mahdollisena tehokkuuden mittasuurena voidaan käyttää Performance Ratio -arvoa.
  • Phoenix Contactin sääasema tarjoaa suunnittelijoille ja järjestelmän käyttäjille testatun ja turvallisen ratkaisun Performance Ratio -arvon määrittämiseen.
  • Ratkaisu auttaa käyttäjiä optimoimaan järjestelmän tuoton ja käytettävyyden.

Sovellus

Sääasema aurinkopaneelijärjestelmässä  

Säätietojen keruu tavanomaisten anturien kautta

Käyttötietojen keruu aurinkopaneelijärjestelmissä on erittäin monimutkaista. Tehotietojen keruu yksittäisistä moduulipiireistä ja vaihtosuuntaajista ei riitä.

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien käyttäjille etenkin järjestelmän tehokkuus on hyvin tärkeää. Tästä antaa tietoja niin sanottu Performance Ratio, joka kuvaa järjestelmän todellisen tuoton suhdetta teoreettisesti mahdolliseen tuottoon. Tämän arvon laskemiseksi sääasema kerää tietoja, kuten auringonsäteily, tuulen nopeus ja lämpötila. Näiden tietojen perusteella voidaan tunnistaa häviöt ja järjestelmäviat.

Jos tuulikuormitus on suuri, nämä tiedot kerätään sääantureilla, käsitellään sääasemassa ja lähetetään ohjausjärjestelmään.

Seuratuissa aurinkopaneelijärjestelmissä tuulen nopeustietojen keruulla on lisäksi turvallisuuden kannalta merkitystä, koska se suojaa aurinkomoduuleja vaurioilta. Ohjausjärjestelmä sallii moduulien sijoittamisen turvalliseen paikkaan, jotta häviöt pienenevät ja vauriot estyvät.

Säätietojen keruu kenttäjärjestelmissä

Kenttäjärjestelmien käyttäjille on tärkeää saada kaikki anturien keräämät tiedot käsiteltäviksi. Nämä tiedot on siirrettävä sopivien liitäntöjen kautta keskitettyyn SCADA-järjestelmään valvontaa ja ohjausta varten.

Tietojen keruun ja siirron pitää tapahtua varmasti kaikissa kentällä esiintyvissä ympäristöolosuhteissa.

Säätietojen keruu kenttäjärjestelmissä

Sääasema kaikkien tärkeiden säätietojen jatkuvaan keruuseen

Ratkaisu

Phoenix Contactilla on säätietojen keruun kattava asiantuntemus. Normi 61724-1 kuvaa ympäristöantureiden tarkkuusvaatimuksia laiteluokissa A–C. Ne koskevat myös luokan A laitteita, aurinkovoimalaitoksia, joiden on täytettävä suurimmat vaatimukset. Phoenix Contactin kaikki anturit täyttävät tämän luokan vaatimukset.

Kaikissa kyseisissä antureissa on Modbus-liityntä, jolla on monia etuja. Yksi liitäntä riittää kaikkien antureiden tietojen keruuseen, mikä pienentää järjestelmän ja liitynnän kustannuksia. Jos vaatimukset muuttuvat, antureita on helppo lisätä tai poistaa vaikuttamatta liityntään. Siksi sovellus on yksinkertaisesti skaalattavissa muuttuvien vaatimusten mukaan.

Kompakteihin sääasemiin verrattuna Phoenix Contactin antureissa on kyse yhdestä moduulista. Jos siis yksittäinen anturi vikaantuu, vain se tarvitsee vaihtaa. Vaativien teollisuustandardien mukaiset Phoenix Contactin M12-pyöröpistoliittimet nopeuttavat ja yksinkertaistavat vaihtamista.

Kun käytetään Phoenix Contactin tiedonkeruuasemaa, liitäntä kytkentälaiteyhdistelmään onnistuu pyöröpistoliittimen avulla. Lyhytaikaisten virtakatkosten varalta on keskeytymätön teholähde.

Itse kehittämällämme sovellusohjelmalla, jossa on integroitu web-hallinta, voidaan ottaa käyttöön antureita ilman erityisiä ohjelmointitaitoja. Automaattinen konfigurointi tunnistaa automaattisesti kaikki väylään liitetyt anturit, ja niitä voi ohjata integroidusti käyttäen Modbus TCP:n, Profinetin tms. kaltaisia liityntärajapintoja.
Syöttöjännite 24 V ja antureiden väärän napaisuuden esto minimoivat investointiriskit.

Anturien, sääaseman, muistin ja web-liittymän yhteispeliä  

Sääasema tallentaa kerätyt tiedot paikallisesti ja toimittaa ne käyttäjän saataville web-liittymän kautta

Edut

  • Kaikki anturit täyttävät standardin IEC 61724-1 luokan A laitteille asetetut vaatimukset.
  • Vähäiset asennus- ja konfigurointityöt plug and playn ansiosta
  • Joustavuus antureiden yksilöllisen valinnan ansiosta
  • Helppo liitettävyys teollisuuslaatuisten M12-pyöröpistoliittimien ansiosta
  • Helppo asennus ja integrointi ilman erityisiä ohjelmointitaitoaj.
  • Antureiden integroitu väärän napaisuuden esto
  • Standardoitujen liityntöjen tuki

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenumero
Anturit  
Kytkentälaiteyhdistelmä mittausarvojen keruuseen ja siirtoon

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Tuulen suunnan Modbus-anturiSOL-ES-PRO-WD1074975
Tuulen nopeuden Modbus-anturiSOL-ES-PRO-WS1074976
Lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen Modbus-anturiSOL-ES-PRO-THP1074977
Toissijainen Modbus-pyranometriSOL-ES-PRO-PYR1074979
Painottava Modbus-sadeanturiSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus-vertailukennoSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus-moduulilämpötila-anturiSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kaapelointi ja kiinnitysmateriaali  
Traverse-tuulianturitSOL-ES-TRA-7501074980
Traverse-kosteus-ilmanpaineanturi ja -pyranometriSOL-ES-TRA-10001074981
Anturikaapeli 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Anturikaapeli 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Anturikaapeli 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Anturikaapeli 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y-jakajaSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
SuojaletkuWP-PA HF 13,0 BK3240681
Liitin vertailukennoonSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Sovellusohjelma ja lisenssit  
Sovellusohjelma tietojen keruuseen, mukana web-hallinta ja liityntäajuriSolarworx2403108
OhjelmistolisenssiSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
KuvausTyyppiTuotenumero
Anturit  
Kytkentälaiteyhdistelmä mittausarvojen keruuseen ja siirtoon

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Tuulen suunnan Modbus-anturiSOL-ES-PRO-WD
Tuulen nopeuden Modbus-anturiSOL-ES-PRO-WS
Lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen Modbus-anturiSOL-ES-PRO-THP
Toissijainen Modbus-pyranometriSOL-ES-PRO-PYR
Painottava Modbus-sadeanturiSOL-ES-PRO-RF
Modbus-vertailukennoSOL-ES-PRO-RC
Modbus-moduulilämpötila-anturiSOL-ES-PRO-MT
   
Kaapelointi ja kiinnitysmateriaali  
Traverse-tuulianturitSOL-ES-TRA-750
Traverse-kosteus-ilmanpaineanturi ja -pyranometriSOL-ES-TRA-1000
Anturikaapeli 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Anturikaapeli 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Anturikaapeli 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Anturikaapeli 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y-jakajaSAC-5PY-F/M-F VP SH
SuojaletkuWP-PA HF 13,0 BK
Liitin vertailukennoonSACC-M12MS-4PL M
   
Sovellusohjelma ja lisenssit  
Sovellusohjelma tietojen keruuseen, mukana web-hallinta ja liityntäajuriSolarworx
OhjelmistolisenssiSD FLASH 2GB APPLIC A