Seurantajärjestelmät

Seurantajärjestelmät

Optimaalinen hyöty aurinkoenergiasta

Käytä seurantajärjestelmiä mahdollisimman tehokkaasti aurinkoenergian monitorointiin ja paranna näin tuottoja.

Takaisin: Kenttäjärjestelmät

Kategoriat

Aurinkopaneelien tuotto voidaan optimoida yksi- tai kaksiakselisten monitorointijärjestelmien avulla. Tarkka seuranta huolehtii aurinkokennojen kohdistamisesta siten, että auringonsäteet osuvat aina pystysuunnassa aurinkomoduuleihin.

Tällä tavalla varmistetaan optimaalinen energiantuotanto. Järjestelmätilan jatkuva valvonta on ratkaisevan tärkeää. Phoenix Contactin ohjelmistoilla ja laitteistoilla seurantapuiston valvonta voidaan toteuttaa tehokkaasti ja luotettavasti.

Edut

  • Web-selain ja toimintomoduulikirjastot nopeaan käyttöönottoon
  • Seurantapuiston etäkäyttö Ethernetin tai matkapuhelinverkon kautta
  • Aurinkopaneelien optimaalinen, moottoroitu suuntaaminen auringon korkeuden perusteella

Moottorinohjaus

Pienohjaus sovelluksessa  

Ohjaukset aurinkopaneelien seurantajärjestelmien tarkkaan suuntaamiseen

Integroidulla Modbus-liitännällä varustetut pienohjaukset sopivat optimaalisesti seurantajärjestelmien ohjaukseen.

Askelmoottori ja taajuusmuuttaja voidaan liittää suoraan ilman ylimääräisiä moduuleja. Asennonmääritykseen voidaan käyttää analogisia tai asteittaisia tulokanavia.

Seuranta

Hybridimoottorinkäynnistin sovelluksessa  

Pitkäikäiset moottorinkäynnistimet sopivat optimaalisesti seurantaan

Hybridimoottorinkäynnistimessä on neljä toimintoa aurinkopaneelimoduulien seurantaa varten: pyörintä myötäpäivään ja vastapäivään, moottorinsuoja ja hätäpysäytys.

Mekaaniseen suojaukseen verrattuna moottorinkäynnistin on huomattavasti pitkäikäisempi, säästää tilaa ja voidaan johdottaa nopeasti.

Toimintomoduulikirjastot

Toimintomoduulikirjastot  

Kompleksit toimintomoduulit myös auringon korkeuden laskentaan

Phoenix Contact tarjoaa kattavan, valmiita toimintomoduuleja sisältävän kirjaston. Se sisältää muun muassa komplekseja, DIN/NREL-algoritmien mukaisia moduuleja auringon korkeuden laskentaa ja aurinkopaneelien seurantaa varten.

Näin varmistetaan, että aurinkopaneelit ovat kaikkina vuorokauden tunteina ja vuodenaikoina suunnattuina optimaalisesti aurinkoon ja toimittavat maksimaalisen tuoton.

Seurantajärjestelmien tehokas ohjaus ja säätö

Paranna aurinkopaneelijärjestelmän tuottoa moduulikohtaisella seurannalla.

Aurinkopaneelien seurantajärjestelmän ohjaus

Seurantajärjestelmien suorittama jatkuva valvonta optimoi aurinkopaneelien tuoton.