Ratkaisu segmentin ohjaukselle

Yleistä

Aurinkopuiston hallinta: valvonta ja ohjaus  

Aurinkopuiston hallinta: valvonta ja ohjaus

  • Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tuottava käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja ohjausta segmenttitasolla.
  • Phoenix Contactin Array Control tarjoaa suunnittelijoille ja järjestelmänhaltijoille testatun ja luotettavan ratkaisun kaikkien tietojen keräämiseen sekä tehokkaan aurinkopuiston hallinnan toteuttamiseen.
  • Ratkaisu on vaivaton asentaa ja se voidaan yhdistää helposti laajoihin aurinkopaneelijärjestelmiin.

Sovellus

Array Control  

Kytkentälaiteyhdistelmä Array Control

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tehokas käyttö edellyttää jatkuvaa valvontaa ja ohjausta.

10 MW:n aurinkopaneelijärjestelmä koostuu noin 2500 piiristä, joissa kussakin on 20 aurinkopaneelimoduulia. Se sisältää useita aurinkopaneelien liitäntäkoteloita, vaihtosuuntaajia ja valvontakomponentteja, kuten referenssiantureita, sääasemia tai energianmittauslaitteita.

Lukuisia mittausarvoja pitää kerätä ja käsitellä, vaihtosuuntaajia ohjata ja järjestelmän tila välittää ylempitasoiseen tiedonhallintajärjestelmään.

Ratkaisu

Koska tietomäärä on erittäin suuri, aurinkopuisto jaetaan yksittäisiin segmentteihin (ns. Arrayt). Phoenix Contactin Array Control -kytkentälaiteyhdistelmässä on ohjaus. Se kerää mittaustiedot yhden Arrayn vaihtosuuntaajista, tietolokeista ja energianmittauslaitteista yhtenäisen tietomallin mukaisesti ja välittää ne ylempitasoiseen, ohjauskeskuksessa sijaitsevaan SCADA-järjestelmään.

Esiohjelmoidut toimintomoduulit helpottavat yksittäisten komponenttien liittämistä Array Controliin. Jos verkko ylikuormittuu, Array Control ohjaa vaihtosuuntaajaa tehon vähentämiseksi. Lisäksi Array Control suorittaa lukuisia diagnostiikkatoimintoja, esimerkiksi piirin tehon aleneminen. Tilailmoitukset, esimerkiksi varkaudenesto tai laiteviat, täydentävät kerättyjä arvoja. Kaikki tiedot voidaan tallentaa jopa 25 vuoden ajaksi.

Phoenix Contactin aurinkopuiston hallintamoduulina Array Control varmistaa laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tehokkaan hallinnan.

Laajojen aurinkopaneelijärjestelmien valvonta ja ohjaus  

Array Control – laajojen aurinkopaneelijärjestelmien tehokkaaseen käyttöön

Edut

  • Älykkäät automaatioratkaisut pienentävät suunnittelu- ja käyttökustannuksia
  • Perussovellus kaikkien olennaisten tietojen keräämiseen - segmenttitasolla ja yhtenäisen tietomallin mukaisesti
  • Erilaisten vaihtosuuntaajien, tasavirtamittarien ja valvontakomponenttien helppo integrointi esiohjelmoitujen toimintomoduulikirjastojen avulla
  • Monipuolisena sopii tietojenkäsittelyn ja tietomäärien kasvaviin vaatimuksiin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje