Ratkaisu kattojärjestelmien valvontaan

Yleistä

Työntekijä kattojärjestelmässä  

Kattojärjestelmien valvonta

  • Aurinkopaneelijärjestelmien optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sijoittajat ja käyttäjät hakevat yhä enemmän ratkaisuja järjestelmän valvontaan ja visualisointiin.
  • Valvontaohjelmisto PV Monitor+ mittaa jännitteet ja virrat sekä siirtää ne tiedonsiirtomoduulin kautta modulaariseen pienohjaukseen.
  • Jos nämä arvot ylittävät tai alittavat asetetut parametrit, annetaan tekstiviestihälytys, , joka mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin.

Sovellus

Maatalouden tuotantorakennus  

Aikainen viantunnistus varmistaa järjestelmän taloudellisuuden

Aurinkopaneelijärjestelmien optimaalisen taloudellisuuden varmistamiseksi järjestelmän säännöllinen kokonaistuoton mittaus syöttömittarista ei riitä. Lyhytaikaisia poikkeamia ei tällä tavoin voida havaita. Lisäksi ajallista riippuvuutta tarkkaillun vähäisemmän tuoton ja syyn välillä ei voida varmasti selvittää.

Myös vian paikantaminen järjestelmässä on erittäin työlästä, koska syöttömittari kertoo vain järjestelmän kokonaiskuvan. Vain järjestelmän ongelmien mahdollisimman aikaisella tunnistamisella ja paikallistamisella syyt voidaan korjata ajoissa ja estää merkittävästi vähäisemmät tuotot pidemmällä aikavälillä.

Järjestelmävikojen aikaisen tunnistamisen ja paikallistamisen edellytykset
Jotta poikkeamat normaalikäytöstä voidaan tunnistaa ajoissa, seuraavien edellytysten pitää täyttyä:

  • Tuottotietojen jatkuva valvonta sekä DC- että AC-puolella.
  • Tuottojen mittaus piiritasolla. Mittaus moduulitasolla on ihanteellinen, mutta sitä ei kuitenkaan voida yleensä taloudellisesti ja teknisesti toteuttaa.
  • Visualisointi kerättyjen tuottotietojen hakemiseen mobiileilla ohjauslaitteilla tarvittaessa.
  • Käyttöhenkilöstölle ajoissa annettu hälytys poikkeamatapauksissa (esim. tekstiviesti tai sähköposti).

Ratkaisu

Jännitteen mittausmoduulit kahdeksalle johtimelle  

Jännitteen mittausmoduulit kahdeksalle johtimelle

DC-monitorointi
SOLARCHECK koostuu erilaisista virran ja jännitteen mittauslaitteita. Siihen kuuluva tiedonsiirtoyksikkö kerää mittaussignaalit yhteen ja lähettää ne ylempitasoiseen pienohjaukseen. SOLARCHECK-järjestelmä on modulaarinen ja se voidaan mukauttaa tarkasti järjestelmän laajuuteen ja kytkentöihin. Koska datakaapelit huolehtivat myös kenttälaitteiden energiansaannista, tarvitaan vain keskitetty teholähde.

AC-monitorointi
EMpro-energianmittauslaite mittaa, analysoi ja siirtää sähköisiä parametreja, kuten jännitteet, virrat, tehot, kulutuksen, yliaallot ja verkon asymmetriat.

PV Monitor+  

PV Monitor+-ohjelmiston avulla varmistat aurinkopaneelijärjestelmäsi pitkäaikaisen, jopa 500 kW:n nimellistehon tuottavuuden.

Modulaarisuus
PV Monitor+-ohjelmisto voi kerätä 1 - 512 piirin tiedot. Oikeiden parametrien avulla näytetään aina oikea piirimäärä. Piirejä voidaan lisätä myös jälkikäteen.

Web-visualisointi
PV Monitor+-ohjelmiston visualisoinnin käyttö ei edellytä erityisiä ohjelmointitaitoja. PV Monitor+-ohjelmiston keräämät aurinkopaneelijärjestelmän tiedot ovat saatavana ilman lisenssiä. Tiedot tallennetaan CSV-muodossa SD-kortille ja ne voidaan lukea FTP:n kautta tai lähettää sähköpostitse.

Topologia: monitorointiratkaisu katolle asennetuille aurinkopaneelijärjestelmille

Monitorointiratkaisu katolle asennetuille aurinkopaneelijärjestelmille

Edut

  • Nopea ja helppo käyttöönotto - ohjelmointitaitoja ei vaadita
  • Kestävät teollisuuskomponentit takaavat pitkäikäisen ja kestävän ratkaisun
  • Tekstiviestihälytys pitää ajan tasalla aina ja kaikkialla

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenumero
Ohjaukseen perustuva sovellusohjelma kaikkien aurinkopaneelijärjestelmän tärkeiden tehotietojen analysointiin web-liittymän kautta. Sijaitsee SD-kortilla.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
PienohjausILC 191 ME/AN2700074
EnergianmittauslaiteEEM-MA2502901363
Reititin/modeemiPSI-MODEEMI-3G/REITITIN2314008
AntenniPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
TiedonsiirtomoduuliSCK-C-MODBUS2901674
Virranmittausmoduuli, 8 piiriäSCK-M-I-8S-20A2903241
Virranmittausmoduuli, 4 piiriäSCK-M-I-4S-20A2903242
JännitteenmittausmoduuliSCK-M-U-1500V2903591
KuvausTyyppiTuotenumero
Ohjaukseen perustuva sovellusohjelma kaikkien aurinkopaneelijärjestelmän tärkeiden tehotietojen analysointiin web-liittymän kautta. Sijaitsee SD-kortilla.SD / 2GB SOL-PV-MON
PienohjausILC 191 ME/AN
EnergianmittauslaiteEEM-MA250
Reititin/modeemiPSI-MODEEMI-3G/REITITIN
AntenniPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
TiedonsiirtomoduuliSCK-C-MODBUS
Virranmittausmoduuli, 8 piiriäSCK-M-I-8S-20A
Virranmittausmoduuli, 4 piiriäSCK-M-I-4S-20A
JännitteenmittausmoduuliSCK-M-U-1500V
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
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje