Omavarainen energiantuotanto

Omavarainen energiantuotanto

Vaativiin olosuhteisiin

Hybrideille aurinkopaneelijärjestelmille tarkoitetut kestävät ratkaisut ja komponentit soveltuvat myös ankarimpiin ympäristöolosuhteisiin.

Yksityistalouksien lisäksi hybridejä aurinkopaneelijärjestelmiä käytetään teollisuudessa, esimerkiksi meriveden suolanpoistolaitteistoissa, kaivoksissa, maataloudessa sekä etäällä sijaitsevien lomakiinteistöjen sähkönsyötössä.

Hybridejä aurinkopaneelijärjestelmiä asennetaan usein äärimmäisiin ilmasto-olosuhteisiin. Siksi energiantuotantolaitteiden, akkujen ja vaihtosuuntaajien lisäksi niiden ohjaukseen ja säätöön tarvittavien laitteiden pitää kestää ankarat ympäristöolosuhteet. Phoenix Contactin ratkaisut ja komponentit täyttävät nämä vaatimukset optimaalisesti.

Edut

  • Energia- ja tehotietojen valvonta ja keruu parantaa hybridin aurinkopaneelijärjestelmän tehokkuutta
  • Erittäin joustava: pienohjauksien modulaarinen laajennettavuus ja monipuoliset I/O-järjestelmätoiminnot
  • Sarjatiedonsiirtoprotokollat kommunikointiin invertterien kanssa

Energian mittaus

Tehonmittausliitin sovelluksessa  

Tehonmittausliitin kerää kaikki energiavirtojen arvot

Luotettavan Inline I/O-järjestelmän tehonmittausliitin kerää kaikki hybridin aurinkopaneelijärjestelmän tuottamat jännitteet, virrat ja tehot.

Saat näin teollisuuteen sopivat automaatiokomponentit ja energianmittauksen yhdessä paketissa. Tehonmittausliitin mahdollistaa vaihtovirta-arvojen analysoinnin. Reaaliaikaiset arvot voidaan kerätä ja analysoida.

Energian ohjaus

Pienohjaus sovelluksessa  

Pienohjaus tehokkaaseen energianhallintaan

Phoenix Contactin pienohjaukset mahdollistavat paitsi hybridien aurinkopaneelijärjestelmien ohjauksen, myös jatkuvan valvonnan ja tehokkaan energianhallinnan.

Liittää voidaan I/O-signaaleja tai Modbus-laitteita. Ethernet-liitännän kautta mukaan voidaan kytkeä myös muita ohjauksia ja järjestelmiä.

Dataliitännät

I/O-järjestelmät sovelluksessa  

I/O-komponentit tietojen nopeaan ja yksinkertaiseen liitäntään

Saatavana on laaja valikoima I/O-moduuleja ja erilaisia toimintoliittimiä kaikkiin sovelluksiin.

Näin analogisia ja digitaalisia tietojen keräämiseen voidaan käyttää yhtä moduulia, joka voidaan liittää joustavasti ohjaukseen.

Energiantuotantoa myös syrjäisillä alueilla

Hybridien aurinkopaneelijärjestelmien luotettavan käytön varmistamiseksi kaikkien järjestelmäkomponenttien pitää sopia optimaalisesti toisiinsa. Koko sovelluksen ohjaukseen ja säätöön voidaan käyttää Phoenix Contactin pienohjausta.

Se toimii energianhallintalaitteen tavoin ja varmistaa, että laitteiden vaatimat energiamäärät ovat käytettävissä oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Omavarainen energiantuotanto

Automaatioratkaisut ovat aina käytettävissä myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa