Aurinkoenergian tuotot reaaliajassa

Yleistä

Aurinkopuisto  

Kieswerkin aurinkopuisto Freienhufenin lähellä

  • Envalue GmbH asentaa ja käyttää aurinkopuistoja sijoittajille ja yritys voi osoittaa useita referenssejä Euroopassa.
  • Mitä erilaisimpia käyttöolosuhteita on mitattava jatkuvasti, jotta häiriöihin voidaan reagoida nopeasti.
  • Envalue on valinnut aurinkopuiston tietojen keruuseen ja siirtoon Phoenix Contactin järjestelmäratkaisun.
  • Komponenttien teollisuuslaatu varmistaa maksimaalisen luotettavuuden ja mahdollistaa järjestelmähäiriössä nopean ja tuotot turvaavan huollon.

Asiakasprofiili

Hofkirchenissä sijaitseva Envalue GmbH on erikoistunut sijoittajille tarkoitettujen aurinkopuistojen asennukseen ja käyttöön. Yritys voi osoittaa useita referenssejä Saksassa ja Euroopassa.

Sovellus

Envalue käyttää mm. Freienhufenin lähellä sijaitsevaa Kieswerkin aurinkopuistoa, jonka kokonaisteho on noin 3,1 MWp. Puistoon on pystytetty kiinteästi noin 13 000 kiteistä moduulia, jotka on koottu 528 piiriin. Noin 52 hehtaarin kokoinen aurinkopuisto on jaettu kolmeen alueeseen, ja kullekin alueelle on varattu invertteri. Invertterit muuntavat tasajännitteen vaihtojännitteeksi ja syöttävät sen sitten muuntajaan, joka muuntaa jännitteen 20 kV:iin. Tuotettu vaihtojännite siirretään sitten maakaapelin kautta noin viiden kilometrin päässä sijaitsevaan verkon liitäntäpisteeseen.

Suurissakaan aurinkopuistoissa ei yleensä ole jatkuvasti miehitettyä valvomoa paikan päällä. Samalla käyttäjä ja taustalla olevat sijoittajat pyrkivät saamaan järjestelmästä maksimaalisen tuoton. Siksi käyttöolosuhteita, kuten virtoja, jännitteitä, auringonsäteilyä ja monia muita, pitää mitata jatkuvasti, jotta häiriöihin voidaan reagoida nopeasti. Tietojen keruuseen ja siirtoon vaaditaan kestävä järjestelmäratkaisu, joka täyttää teollisuusympäristön vaatimukset.

Ratkaisu

Piirisulake  

Jokainen piiri suojataan yksittäin

Mittausketju alkaa piireistä: 16 tai 24 piiriä yhdistetään aurinkopaneelien liitäntäkotelossa ja suojataan yksittäin. Kaksinkertainen piiri viedään SOLARCHECK-moduulin aukon läpi niin, että piirivirrat voidaan mitata. SOLARCHECK-moduulia voidaan käyttää myös jännitteen ja ympäristölämpötilan mittaamiseen. Analogiset tiedot käsitellään mittausmoduulissa, digitalisoidaan ja lähetetään edelleen Modbus-protokollan kautta.

Phoenix Contactin ylijännitesuojat VALVETRAB DC-alueelle sekä PLUGTRAB tiedonsiirtokaapelille, UNO-teholähde ja liitäntätekniikka viimeistelevät aurinkopaneelien liitäntäkotelon varustelun. DC-virta siirretään invertteriin kytkimen kautta. Kaikkien aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden ja invertterien tiedot sekä muuntamossa olevan verkon liitäntäpisteen tiedot yhdistetään dataloggerikaapissa. Siellä on ydinkomponentiksi asennettu Inline-ohjaus ILC 191. Siinä toimii aurinkopaneelijärjestelmän hallintasovellus, joka on ohjelmoitu Solarworx-kirjaston toimintomoduuleista.

Envaluen projektipäällikkö Rüdiger Haslinger: ”Solarworx-kirjaston toimintomoduulien avulla voidaan lukea kaikkien yleisten invertterien tiedot, mikä helpottaa ohjelmointia. Phoenix Contactin tiimi antaa lisäksi asiantuntevaa tukea liitäntäasioissa.” Erityinen haaste on liitäntä suoramyyjien ohjausjärjestelmään. Tämäkin on kuitenkin mahdollista ilman suurempaa ohjelmointivaivaa.

Kytkentäkaappi, jossa tabletti Smartblue-portaalia varten  

Häiriö tunnistetaan nopeasti Smartblue-portaalissa

Selkeä Smartblue

Järjestelmän kokonaiskuva, joka koostuu kaksinkertaisten piirien säännöllisesti päivitettävistä virta- ja jännitearvoista, invertterien tiedoista sekä puiston ympäristöoloista – kuten lämpötila, auringonsäteilyn voimakkuus ja monet muut – kootaan 1–5 minuutin aikavälein ja lähetetään 15 minuutin välein ohjelmistovalmistaja Smartbluen palvelimelle Müncheniin internetin kautta. Pelkistetyistä numeroriveistä tulee arvokkaita tietoja.

Olennaisten tietojen nopeaa suodattamista varten kehitettiin erityisiä ohjelmistorutiineja. Virheilmoitukset, joilla on sama syy, kootaan yhteen ilmoitukseen. Toistuvat virheilmoitukset tuottavat ns. pinovirheen, joka näytetään vain kerran ohjauksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että viallinen moduuli, aurinkopaneelien liitäntäkotelossa lauennut sulake tai löystynyt pistoliitäntä piirissä voidaan havaita nopeasti.

Johtopäätös

Vastausta kysymykseen, mikä erottaa Phoenix Contactin ratkaisut muista aurinkopaneeliratkaisuista, Rüdiger Haslingerin ei tarvitse pitkään miettiä: ”Ero on Phoenix Contactin kestävässä teollisuuslaadussa. Verrattuna kilpailijoiden mittauslevyihin, joihin piirit liitetään suoraan, esimerkiksi SOLARCHECK-mittausmoduulissa ei muodostu lainkaan lämpöä, koska mittaus on kosketukseton.”

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-I-4S-20A2903242
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-U-1500V2903591
SCK-tiedonsiirtomoduuliSCK-C-MODBUS2901674
Inline-kontrolleriILC 191 ETH 2TX2700976
Ohjelma- ja konfigurointimuistiSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline RS-485/-422-liitinIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Hakkuriteholähde UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Hakkuriteholähde QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Keskeytymätön teholähde, jossa IQ-tekniikkaQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Teollisuuden UMTS/GSM-reititin, jossa Ethernet-liitäntäPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet-kytkin, 4 TP-RJ45-porttia, 1 valokuituportti, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet-kytkin, 4 TP-RJ45-porttia, 1 valokuituportti, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Sulake, 10,3 mm x 38 mm, 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Ylijännitesuoja 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Yleiskäyttöinen, pistokeliitettävä ukkos-/ylijännitesuojaVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Ylijännitesuojapistoke perusosallePT 3-PB-ST2858030
KuvausTyyppiTuotenro
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-I-8S-20A
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-I-4S-20A
SCK-mittausmoduuli aurinkopaneelijärjestelmien valvontaanSCK-M-U-1500V
SCK-tiedonsiirtomoduuliSCK-C-MODBUS
Inline-kontrolleriILC 191 ETH 2TX
Ohjelma- ja konfigurointimuistiSD FLASH 2GB APPLIC A
Inline RS-485/-422-liitinIB IL RS 485/422-PRO-PAC
Hakkuriteholähde UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Hakkuriteholähde QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Keskeytymätön teholähde, jossa IQ-tekniikkaQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Teollisuuden UMTS/GSM-reititin, jossa Ethernet-liitäntäPSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet-kytkin, 4 TP-RJ45-porttia, 1 valokuituportti, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet-kytkin, 4 TP-RJ45-porttia, 1 valokuituportti, 100 MBit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Sulake, 10,3 mm x 38 mm, 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Ylijännitesuoja 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 1000 V DCVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Yleiskäyttöinen, pistokeliitettävä ukkos-/ylijännitesuojaVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Ylijännitesuojapistoke perusosallePT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje