Valvonta ja suojaus

Valvonta ja suojaus

Ylijännitteiltä suojautuminen

Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat maksimaalisen järjestelmäturvallisuuden.

Takaisin: Kattojärjestelmät

Kategoriat

  • Ratkaisu kattojärjestelmien valvontaan

    Aurinkopaneelijärjestelmien optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sijoittajat ja käyttäjät hakevat yhä enemmän ratkaisuja järjestelmän valvontaan ja visualisointiin.

Ylijännitevahingot eivät aina aiheudu suoraan aurinkopaneeleihin kohdistuvasta salamaniskusta. Ylijännitteitä voi kytkeytyä myös moduulipintojen ja tasajännitejohtojen kautta.

Lisäksi syinä voivat olla vialliset kaapelit tai aurinkopaneelit. Phoenix Contactin uusi moduulin poiskytkentäjärjestelmä asettaa koko kattojärjestelmän turvalliseen tilaan kaikissa vaara-, vika- ja huoltotilanteissa. Maks. 500 KW:n kattojärjestelmille tarkoitetun valvontaohjelmiston avulla havaitset kaikki järjestelmäviat välittömästi ja voit reagoida niihin tarvittaessa viipymättä.

Edut

  • Kaikki setit toimitetaan pöly- ja roiskevesisuojatuissa koteloissa (IP65)
  • Nopea asennus - aurinkopaneelisetit toimitetaan esikalustettuina
  • Maksimaalinen turvallisuus huolto- ja vaaratilanteessa
  • Sähköposti- tai tekstiviestihälytys pitää sinut ajan tasalla aina ja kaikkialla

Suojaudu ylijännitteiltä

Katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuoja  

Esikalustetut aurinkopaneelisetit kattojärjestelmien luotettavaan suojaukseen

Phoenix Contactin esikalustetut aurinkopaneelisetit ovat luotettavia järjestelmäratkaisuja, jotka suojaavat invertteriä välittömästi ennen tasa- tai vaihtojännitetuloja.

Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan. Invertterit ja muut herkät laitteet on siten suojattu ylijännitteeltä.

Moduulin poiskytkentä

Aurinkopaneelin poiskytkentä  

Älykäs poiskytkentä moduulitasolla

Phoenix Contactin uusi aurinkopaneelin poiskytkentäjärjestelmä kytkee aurinkopaneelit huolto- tai vaaratilanteessa älykkäästi ja turvallisesti pois päältä.

Se voidaan integroida erittäin helposti uusiin ja olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi se on varustettu älykkäällä käynnistysyksiköllä, joka varmistaa aurinkopaneelijärjestelmän automaattisen uudelleenkäynnistyksen turvallisissa oloissa.

Valvonta

Web-visualisoinnin käyttöliittymä  

Valvontaratkaisu kattojärjestelmille

PV Monitor+-valvontaohjelmisto on tehokas ratkaisu aurinkopaneelijärjestelmän pitkäaikaisen tuottavuuden varmistamiseen.

Modulaarinen pienohjaus kerää jännite- ja virta-arvot. Jos arvot ylittävät tai alittavat asetetut parametrit, annetaan sähköposti- tai tekstiviestihälytys. Näin voit tarkkailla jatkuvasti järjestelmän tehokkuutta ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin.

Kattojärjestelmien luotettava valvonta ja suojaus

Phoenix Contact tarjoaa laajan tuotevalikoiman kattojärjestelmille - ylijännitesuojasta moduulitason poiskytkentään.

Aurinkopaneelin poiskytkentäjärjestelmä kytkee jokaisen yksittäisen moduulin jännitteettömäksi. Jännite katkaistaan automaattisesti vikatapauksissa sekä aina, kun vaihtosuuntaaja kytketään pois päältä. Tuotevalikoiman täydentävä PV Monitor+-valvontaohjelmistoratkaisu soveltuu optimaalisesti teollisuuskäyttöisiin aurinkopaneelijärjestelmiin.

Katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien valvonta ja suojaus

Yhtenäiset ratkaisut - moduulikohtaisesta poiskytkennästä järjestelmän valvontaan
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
Web-pohjainen visualisointi

PV-monitorissa on web-pohjainen visualisointi ja se perustuu teollisuuskomponentteihin.


Aurinkopaneelit hallinnassa

Solarcheck RSD kytkee aurinkopaneelijärjestelmät turvallisesti pois päältä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje