Mikroinvertterit

Mikroinvertterit

Helppo asennus

Uusi liitäntäjärjestelmä mikroinvertterien yhtenäiseen AC- ja DC-liitäntään.

Mikroinvertterit asennetaan suoraan aurinkopaneeleihin. Varjot tai muut tehoa heikentävät ominaisuudet eivät enää vaikuta muihin moduuleihin. Näin voidaan saavuttaa huomattavasti suurempia tuottoja.

Moduulien monimutkaisia kytkentöjä ei enää tarvita. Etsitkö monipuolista ja helposti asennettavaa liitäntätekniikkaa mikroinvertterille? Phoenix Contactin uusi mikroinvertterien liitäntätekniikka täyttää vaatimuksesi. Vaatimustesi mukaan esikalustettuna se mahdollistaa vaivattoman Plug & Play -asennuksen käyttöpaikalla.

Edut

  • Kolminapainen, koodattu pistoke (napaisuussuoja)
  • SUNCLIX-koskettimet maksimaaliseen luotettavuuteen
  • Lähtöteholtaan 500 W:n mikroinvertterien käyttö
  • Yhtenäinen AC- ja DC-puolen liitäntäjärjestelmä mikroinverttereille

Laiteliitäntä

Mikroinvertteri sovelluksessa  

Mikroinvertterit parhaaseen tehoon moduulitasolla

SUNCLIX DC-pistoliittimet mikroinvertterien pistokkeina tai kenttäkalustettavina mahdollistavat korkean tehon ja parhaan laadun myös moduulipuolella.

AC-liitäntätekniikka

AC-liitäntätekniikka mikroinverttereille  

AC-Y-jakajat mikroinvertterien käyttöön

AC-Y-liitin muodostuu kahdesta 3-napaisesta liitännästä, jotka yhdistetään toisiinsa napaisuussuojatusti runkokaapelin (Trunk Line) kautta.

Kytkentäpuolella on Trunk Line -liitännän lisäksi Drop Line -liitäntä, joka toimii liitoskappaleena invertteriin.

Verkkoliitäntä

Mikroinvertterien verkkoliitäntä sovelluksessa  

Verkkoliitäntäpistokkeet mahdollistavat virransyötön verkkoon

Verkkoliitäntäpistokkeet ovat liitoskappaleita aurinkopaneelijärjestelmän ja verkon välillä.

Järjestelmän rakenteesta riippuen verkkoliitäntä voidaan suorittaa AC-Y-liittimen pistoke- tai kytkentäpuolella. Johtimen vapaa pää voi olla jakajakotelossa tai se voidaan viedä läpiviennin kautta rakennuksen liitäntäkaappiin.

Mikroinvertterien liitäntä

Mikroinvertterejä käytettäessä jokaista yksittäistä moduulia käytetään aina optimaalisessa vaiheessa - huolimatta siitä, onko se osittain varjossa.

Mikroinvertterien käyttö voi parantaa kokonaisjärjestelmän tuottoja jopa 20 % verrattuna piiri-invertterirakenteisiin. Käytä mikroinvertterien DC- ja AC-puolen liitäntään Phoenix Contactin uutta pistokejärjestelmää.

Mikroinvertterien liitäntätekniikka

Yhtenäinen liitäntätekniikka mikroinvertterien AC- ja DC-puolelle