Syötönhallinta

Syötönhallinta

Vakaisiin sähköverkkoihin

Toteuta luotettava syötönhallinta vähäisillä suunnittelutöillä

Myös hajautettujen aurinkopaneelijärjestelmien panos on tärkeä verkon vakauden toteutumiseksi. Verkonhaltijat määräävät aurinkopaneelijärjestelmien liitäntätehdoissa verkkotaajuuden ja -jännitteen alueet sekä loistehon. Näiden valvomiseksi energiantuotantolaitteistojen säätimet mittaavat jännitteen ja loistehon verkon liitäntäpisteissä.

Tämän perusteella selvitetään vaihtosuuntaajien säätöarvot. Phoenix Contactin laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu minimoi syötönohjauksen suunnittelutyöt.

Edut

  • Verkonhaltijakohtainen energiantuotantolaitteiston ohjaus
  • Energiatietojen näyttö laitteessa painikkeen painalluksella
  • Tehokas tietokantatekniikka mahdollistaa yksilöllisen, pitkäaikaisen arkistoinnin
  • Joustava tietojen analysointi ja käsittely mahdollistavat räätälöidyn raportoinnin

Syötönohjaus

Ohjaus syötön säätimenä sovelluksessa  

Pienohjaukset optimaaliseen syötönohjaukseen

Energiantuotantolaitteiston ohjauksen ytimenä toimivat 100-luokan Inline-ohjaukset, jotka on ohjelmoitu IEC 61131:n mukaan.

Pienohjauksille on saatavana kattava laajennusmoduulien valikoima. Aurinkopuiston haltijat voivat mukauttaa ratkaisun optimaalisesti kuhunkin aurinkopaneelijärjestelmään.

Verkkointegrointi

Energianmittauslaite sovelluksessa  

Energianmittauslaite kerää aurinkopaneelijärjestelmän tärkeät parametrit

Valvo sähköisiä parametreja verkkotoimisilla energianmittauslaitteilla sekä keskitetysti että paikan päällä. Voit koota kaikki aurinkopaneelijärjestelmän tärkeät parametrit pienohjauksen kautta ja rekisteröidä ne SQL-tietokantaan.

Phoenix Contactin energianmittauslaitteet mahdollistavat sopivan ratkaisun aurinkopaneelijärjestelmän optimaaliseen verkkointegrointiin.

Käytönohjaus

Käyttöliittymä aurinkopaneelijärjestelmien käytönohjaukseen  

Tiedonhallintaohjelmiston graafinen esitys

Phoenix Contactilta on saatavana valmistajasta riippumaton tiedonhallintaohjelmisto suorien tai laskettujen käyttötietojen keruuseen, arkistointiin ja analysointiin.

Trendien graafinen esitys ja valittujen parametrien rekisteröinti mahdollistavat aurinkopaneelijärjestelmien tehokkaan ja perusteellisen käytönohjauksen.

Syötönhallinta vakaisiin sähköverkkoihin

Verkonhaltijan syötönhallintaan liittämisen lisäksi yksilöllinen loistehon ohjaus on haasteellista.

Mittauslaitteet keräävät verkon liitäntäpisteen verkkoparametrit, jotka siirretään keskitettyyn energiantuotantolaitteiston säätimeen. Lopuksi loistehon ohjauksesta saadut asetusarvot lähetetään järjestelmään asennettuun vaihtosuuntaajaan.

Syötönhallinta aurinkopaneelijärjestelmille  

Phoenix Contactin älykkäät automaatiokomponentit luotettavaan syötönohjaukseen