Liitäntätekniikka

Liitäntätekniikka

Turvallinen liitäntä

Sopiva liitäntätekniikka kenttäjärjestelmälle: pitkäikäinen ja helposti liitettävä

Aurinkopaneelimoduuli, aurinkopaneelin liitäntäkotelo, vaihtosuuntaaja – Phoenix Contactilla on useita kaapelointiratkaisuja, jotka on räätälöity vastaamaan kentälle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien vaatimuksia.

Pitkä käyttöikä sekä nopea ja helppo asennus ovat tärkeimmässä asemassa. Kentällä kalustettavat DC-pistoliittimet voidaan näin asentaa muutamassa sekunnissa ilman erikoistyökaluja. Toisiinsa täsmälleen sopivat ja laadukkaat komponentit parantavat järjestelmäkäytettävyyttä pysyvästi myös äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Edut

  • Johdinpoikkipinnat 2,5–16 mm² takaavat monipuolisuuden ja joustavuuden
  • Kestää UV-säteilyä, korkeita lämpötiloja ja vaihtelevia säätiloja
  • Edistyksellinen: jännitteet jopa 1500 V
  • Innovatiivinen jousivoimaliitäntä kestävään ja turvalliseen liittämiseen ilman erikoistyökaluja

Liitäntä ja kaapelointi

DC-pistokkeet  

Innovatiiviset pistoliittimet nopeaan ja helppoon kaapelointiin

DC-pistoliittimien innovatiivisen jousivoimaliitännän ansiosta 2,5–16 mm²:n johtimet voidaan liittää luotettavasti ja turvallisesti ilman erikoistyökaluja.

Kalustus paikan päällä sujuu erityisen yksinkertaisesti ja nopeasti.

Jakaminen

DC-Y-jakaja  

Piirivirtojen joustava jakaminen Y-jakajilla

Y-jakajat tuovat lisää joustavuutta aurinkopaneelikaapelointiin. Vierekkäiset aurinkopaneelit voidaan viedä vain yhdellä johtimella helposti ja edullisesti vaihtosuuntaajaan.

Lisäksi kalustaminen pistoliittimillä on mahdollinen. Asiakaskohtaisia kaapelipituuksia tilauksesta.

Laiteliitäntä

Aurinkopaneelien liitäntä  

Signaalien, datan ja tehojen turvallinen liittäminen

Phoenix Contactilta on saatavana pistoliittimiä ja kotelon läpivientejä signaalien, datan ja tehojen turvalliseen siirtoon.

Kaikki komponentit valmistetaan laadukkaista ja kestävistä materiaaleista. Ne ovat läpäisseet perusteelliset laboratoriotestit ja takaavat laitteiden pysyvästi turvallisen liitännän.

Julkisivumoduulien liitäntä

Julkisivumoduulien liitäntä  

Liitäntärasian leveys voidaan mukauttaa asiakaskohtaisesti

Yhtä napaa kohden tarvitaan yksi moduuliliitäntärasia. Rasiat integroidaan julkisivumoduuliin ja peitetään levytiivisteellä. Moduuliliitäntärasiat on erittäin helppo integroida, koska leveys on sovitettavissa.

Täydellinen liitäntätekniikka aurinkopaneelimoduulista syöttöön

Pistoliittimet ja kaapelit mahdollistavat kiinteän tai joustavan asennuksen, ja ne soveltuvat lämpötila-alueelle -40–+85 °C.