Langattomat järjestelmät

Langattomat järjestelmät

Langaton ja tehokas

Tutustu mahdollisuuksiin: Bluetoothista WLAN:iin, sarjamuotoisesta datasta I/O-signaaleihin.

I/O-signaalien ja sarjaliikennedatan langaton siirto

Kerää langattomilla järjestelmillä mittaustietoja ja järjestelmätietoja kaukaisilta tai vaikeasti liitettäviltä alueilta ja siirrä ne keskeisiin pisteisiin. Tämä on etäkäyttötekniikkaa ajatellen luotettava ja edullinen uusien kaapelointien vaihtoehto, ennen kaikkea asennettaessa uusia järjestelmän osia tai korvattaessa viallinen tiedonsiirtokaapeli.

Langattomissa moduuleissa on erilaisia liitäntöjä, joten ne toimivat prosessiaseman paikallisten anturien ja  toimilaitteiden sekä  valvomon välisenä gatewayna.


Verkkosovelluksia langattomalla Radioline-järjestelmällä

Langaton järjestelmä Radioline vakuuttaa:

  • Nopea ja helppo käyttöönotto ilman ohjelmointia
  • Yksinkertaiset kahden pisteen väliset tai verkkoyhteydet (tähti, Mesh)
  • Jokainen asema voidaan laajentaa enintään 32 I/O-moduuliin T-BUS:illa (Hot Swap -kelpoinen)
  • Sovellukset: I/O -> I/O, I/O -> sarjaliikenne, sarjaliikenne -> sarjaliikenne
  • Integroitu RS-232- ja RS-485-liitäntä
  • Langaton teknologia Trusted Wireless 2.0
  • Langattomien liitäntöjen säädettävät datasiirtonopeudet
  • 128-bittinen tietojen salaus (AES)

Tuotteen tähän ratkaisuun

Seuraavassa tuoteluettelon komponentteja, joilla voit toteuttaa tämän etäkäyttö/etähuoltoratkaisun.

Langattomat WLAN- ja Bluetooth verkot

Hyödynnä langattoman tiedonsiirron ja Phoenix Contactin luotettavien teollisuuskomponenttien tarjoamia mahdollisuuksia.

Toteuta Wireless Ethernetillä yhtenäisiä verkkoratkaisuja laajoissa laitoksissa ja integroi mobiilipäätelaitteet – turvallisesti, tehokkaasti ja huoltoystävällisesti.


Langattomien verkkojen mahdollisuuksia

Langattoman Ethernet-yhteyden etuja:

  • Olemassa olevien verkkojen saumaton ja edullinen liittäminen joustavilla asennus- ja konfiguraatiokonsepteilla
  • Suuri luotettavuus ja käytettävyys, optimaaliset ominaisuudet teollisuuden käyttökohteisiin
  • Monipuolisesti käytettävissä Voice-over-IP-tekniikasta turvatoimintoihin, sillä Ethernet on näille kaikille yhteinen tiedonsiirtostandardi

Bluetooth
Bluetooth automaatiokomponenttien erityisen helppoon liittämiseen, myös rinnakkain muiden langattomien järjestelmien kanssa.

WLAN
MIMO-tekniikkaa (Multiple Input Multiple Output) käyttävä uusin WLAN-sukupolvi IEEE 802.11n on erittäin luotettava, sen siirtonopeus on suuri ja kantama pitkä.

Tuotteen tähän ratkaisuun

Seuraavassa tuoteluettelon komponentteja, joilla voit toteuttaa tämän etäkäyttö/etähuoltoratkaisun.