Tiedonsiirtolaitteet ja kommunikointiprotokollat

Tiedonsiirtolaitteet ja kommunikointiprotokollat

Etäkäyttötekniikka jokaiseen käyttöön

Yhdistä protokolla tehokkaasti ohjausjärjestelmäsi kanssa.

Etäkäyttö, hälytys ja verkotus – käytöstä riippuen tarjoamme sinulle tarpeitasi vastaavat ratkaisut. Valikoima kattaa monipuolisia johdollisten ja johdottomien siirtovälineiden yhdistelymahdollisuuksia sekä tiedonsiirtoprotokollat. Tutustu valikoimamme tarjoamiin mahdollisuuksiin ja etuihin!

Etäkäyttöprotokollat

Johdolliset järjestelmätMatkapuhelinverkkojärjestelmätLangattomat järjestelmät
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Kenttäväyläprotokollat

Johdolliset järjestelmätMatkapuhelinjärjestelmätLangattomat järjestelmät
Modbus RTU
Modbus/TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Etäkäyttötekniikka ohjausjärjestelmästä kenttätasolle

Modernit ohjausjärjestelmät sisältävät erilaisia etäkäyttöteknisiä väyläliitäntöjä, kuten esim. IEC 60870-5-104 tai DNP3. Phoenix Contact tarjoaa tiedonsiirtoinfrastruktuurin, joka yhdistää nämä protokollat tehokkaasti ohjausjärjestelmäsi kanssa. Modulaariset etäkäyttöasemat realisoivat tiedonsiirron käyttöösi sopivaksi, esim. energia-, vesi-, kaasu- tai kaukolämpöhuollossa.

Tiedonsiirtoreittien yhteenveto ohjausjärjestelmästä kenttätasolle  

Tiedonsiirtoreittien yhteenveto ohjausjärjestelmästä kenttätasolle