Etäkäyttö langattomien järjestelmien avulla

Etäkäyttö langattomien järjestelmien avulla

Langaton ja tehokas

Tutustu mahdollisuuksiin: Bluetoothista WLAN:iin, sarjamuotoisesta datasta I/O-signaaleihin.

Langaton Radioline-järjestelmä siirtää tiedot ja signaalit useiden kilometrien päähän. Tämä on etäkäyttötekniikkaa ajatellen luotettava ja edullinen uusien kaapelointien vaihtoehto, ennen kaikkea asennettaessa uusia järjestelmän osia tai korvattaessa viallinen tiedonsiirtokaapeli. Langattomissa moduuleissa on erilaisia liitäntöjä, joten ne toimivat prosessiaseman paikallisten anturien ja toimilaitteiden sekä valvomon välisenä yhdyskäytävänä.

Edut

  • Nopea ja yksinkertainen käyttöönotto ilman ohjelmointia
  • Yksinkertaiset point-to-point- tai verkkoyhteydet (tähti, Mesh)
  • Laajennettavissa modulaarisesti jopa 32 I/O-moduuliin T-BUS liitännällä (Hot-Swap -valmius)
  • Langattomien liitäntöjen säädettävät datasiirtonopeudet
  • 128-bittinen tietojen salaus (AES)

Radiolinen vakuuttavia ominaisuuksia ovat:

  • Nopea ja yksinkertainen käyttöönotto ilman ohjelmointia
  • Yksinkertaiset point-to-point- tai verkkoyhteydet (linja, tähti, Mesh)
  • Modulaarinen aseman asennus jopa 32 I/O-moduuliin T-BUS liitännällä
  • I/O-signaalien ja sarjaliikennedatan langaton siirto
  • Langaton Trusted Wireless -teknologia
  • Yhdisteltävissä RS­-485­-asemien kanssa

I/O-laajennusmoduulien vakuuttavia ominaisuuksia ovat:

  • Yksinkertainen I/O-Mapping valintarullalla ilman ohjelmointia
  • Yksinkertainen modulaarien vaihto myös käytön aikana (Hot-Swap-valmius)
  • Galvaaninen kanavasta kanavaan -erotus
  • Laajennettu lämpötila-alue: -40 °C – +70 °C
Signaalien jako verkossa (I/O-Mapping)  

Signaalien jako verkossa (I/O-Mapping)