Etäkäyttö matkapuhelinverkon kautta

Etäkäyttö matkapuhelinverkon kautta

Langattomasti kaikkialla maailmassa

Maailmanlaajuisen matkapuhelinverkon avulla koneisiin ja järjestelmiin päästään aina ja paikasta riippumatta.

Prosessitietojesi jatkuvaan käsittelyyn Phoenix Contact tarjoaa mobiililaitteita, jotka tukevat kaikkia ohjausteknologioita tekstiviesteistä GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) ja LTE (4G):n kautta tapahtuvaan tiedonsiirton. Ympäri maailman käytettävissä olevan matkapuhelinverkon avulla laitteista tulee luotettavia viestimiä myös alueilla, joiden infrastruktuuri on heikko.

Pienet etäasemat sekä kokonaiset järjestelmäpuistot, kuten esimerkiksi syrjäiset pumppuasemat, voidaan tiedonsiirtotarpeesta riippuen yhdistää ohjauskeskukseen tekstiviestillä vähäistä dataa käyttävää etäkäyttöprotokollaa tai laajakaistaista VPN-liitäntää käyttämällä.

Edut

  • Paikasta riippumaton maailmanlaajuisesti kattavan matkapuhelinverkon ansiosta
  • Skaalattavissa tekstiviesteistä kevyisiin IP-etäkäyttöprotokolliin ja LTE-laajakaistayhteyksiin
  • Yksityinen APN, palomuuri ja VPN tarjoavat täyden verkkoturvallisuuden
  • Langaton reititin laajennetulla lämpötila-alueella kaikkiin infrastruktuurisovelluksiin
  • Kompakti mobiilimoduuli pienimpien järjestelmäkomponenttien taloudelliseen liittämiseen

Laajakaistayhteys hajautetuille järjestelmille

Joustava Ethernet-liitäntä kaikkiin sovelluksiin  

Joustava Ethernet-liitäntä kaikkiin sovelluksiin

Matkapuhelinteknologia tarjoaa turvallisen tiedonsiirtoratkaisun suurta suorituskykyä vaativiin sovelluksiin. LTE-verkossa valvontakuvat sekä palvelimen toiminnot annetaan ohjauskeskuksen käyttöön maailmanlaajuisesti.

VPN-ominaisuudella varustetut reitittimet mahdollistavat suljetun tiedonsiirron internetissä. Tietoliikenne voidaan siirtää valvomoon suoraan VPN:n kautta. Näin esimerkiksi kamerasovelluksen liittäminen tuulivoimaloihin tai jätevedenpuhdistamon liitäminen verkkoon on mahdollista.

Tapahtumaohjattu tiedonsiirto

Tekstiviestit tarjoavat teknikolle ja ohjausjärjestelmälle pääsyn prosessiin  

Tekstiviestit tarjoavat teknikolle ja ohjausjärjestelmälle pääsyn prosessiin

Tekstiviestiteknologia soveltuu muutamille käyttötoimenpiteille tai useille erilaisille toimijoille. Prepaid-korttia käyttämällä voidaan kaukaiset prosessit suorittaa ilman sopimusvelvotteita tekstiviestikomennoilla.

TC MOBILE I/O X200 -etäkäyttöjärjestelmän tekstiviestiversio mahdollistaa matkapuhelimen avulla kulkukontrollit aktivoimalla oven lukon tai ottamalla järjestelmät häiriötapauksissa uudelleen käyttöön. Mobiilireitittimen olemassa olevalla ohjelmistoliitännällä I/O:t voidaan tekstiviestillä yhdistää ohjaukseen tai initialisoida VPN-tunnelointi tarpeen mukaan.

Yksityinen verkko matkapuhelimen kautta

Turvallinen etätiedonsiirto yksityisen APN:n kautta  

Turvallinen etätiedonsiirto yksityisen APN:n kautta

Kriittisessä käytössä, kuten esimerkiksi veden, kaasun, öljyn ja sähkön jakelussa noudatetaan erityisiä turvallisuusmääräyksiä. Näissä tiedonsiirto julkisissa verkoissa on kokonaan poissuljettu.

Useat operaattorit tarjoavat SIM-kortteja, jotka käyttävät yksityistä APN (Acces Point Name). Näin myös matkapuhelinliitännällä voidaan muodostaa yksityinen verkko ja siitä syntyy hajautettu LAN-verkko (Local Area Network). Toisin kuten julkisessa matkapuhelinverkossa, silloin voidaan työskennellä kiinteillä IP-osoitteilla ja suora tiedonsiirto eri ala-asemien välillä on mahdollista. Näin kriittisissä käytöissä internetistä tulevat hyökkäysyritykset eivät ole mahdollisia.