Etäkäyttö yrityksen omien kaapeleiden kautta

Etäkäyttö yrityksen omien kaapeleiden kautta

Kupari- ja kuitukaapeleiden kautta

Verkota kaukana olevat laitteet helposti ja tehokkaasti olemassa olevien kaapeleiden kautta.

Verkota kaukana olevat kommunikaatiolaitteet helposti ja tehokkaasti halutun johdinparin kautta. Käytä Ethernet-, PROFIBUS- tai RS-232/422/485 -tiedonsiirtoon esimerkiksi olemassa olevaa puhelin- tai pääkapelia ja toteutat näin erittäin taloudellisen verkottumisen.

Käytä Ethernet- tai PROFIBUS-kaapeleita laajentimien kanssa ja kasvata laajennusmoduulin lähetysaluetta jopa 20 km vastaavan standardialueen yli.

Edut

  • Ethernet- PROFIBUS, RS- 232/422/485-kommunikaatio haluttujen johdinparien kautta jopa 20 km
  • Kustannusten säästöä olemassa olevien kuparijohtojen ansiosta
  • Osittainen Plug & Play tekee aikaa säästävästä käyttöönotosta helppoa ja nopeaa
  • Korkea käyttövarmuus reitin redundanssilla: 4-johtiminen point-to-point -käyttö tai osittain rengasredundanssilla

PROFIBUS-sarjalaajennin

Kenttäväylätiedonsiirto olemassa olevan puhelin- tai pääkaapelin kautta  

Kenttäväylätiedonsiirto olemassa olevan puhelin- tai pääkaapelin kautta

Käytön kuvaus

Verkota kaukana olevat, sarjamuotoiset kenttäväylälaitteet helposti, tehokkaasti ja edullisesti käyttämällä jo olemassa olevia kaapeleita.

Käytä standardikaapeleita laajentimien kanssa ja kasvata laajennusmoduulin lähetysaluetta jopa 20 km vastaavan standardialueen yli.

Kantamat

Tiedonsiirtostandardilaajentimen kanssailman laajenninta
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Sarjamuotoinen kenttäväylätiedonsiirto haluttujen johdinparien kautta jopa 20 km

Topologia - sarjamuotoinen kenttäväylätiedonsiirto  

PROFIBUS/sarjalaajennin toimivaan ja tehokkaaseen jälkiasennukseen

PROFIBUS-laajennin

  • Tyypillinen PROFIBUS-siirtonopeus 1,5 MBit/s n. 1,5 km:lla
  • 1 PROFIBUS­-portti

Sarjamuotoiset laajentimet

  • Valittavana RS­-232, RS-­422 tai RS­-485
  • RS­-232 jopa 230,4 kBit/s (automaattinen DTE/DCE­-kytkentä)
  • RS­-422/RS­-485 jopa 2000 kBit/s
  • Päätevastus päälle/pois kytkettävä (RS­-485 W2)

Älykäs Ethernet-laajenennin

IP-verkko  

Ethernet-kommunikaatio haluttujen johdinparien kautta jopa 20 km

Käytön kuvaus

Ethernet-laajentimilla et kytke ainoastaan yksinkertaisia point-to-point Ethernet-sovelluksia, vaan erittäin helpon plug & play -toiminnon avulla myös jopa 20 km:n laajuisia IP-verkkoja.

Verkotuksessa voidaan käyttää haluttuja, jo olemassa olevia johdinpareja. Järjestelmää voidaan laajentaa vaivattomasti käytön aikana. Automaattinen topologian ja siirtonopeuden tunnistus säästää aikaa ja kustannuksia jo käyttöönotossa.

Laajojen IP-verkkojen helppo liitäntä ja valvonta

Laajat IP-verkot  

IP-verkot voidaan kytkeä myös rengas-tähti-topologiaan

Laajenninjärjestelmänä laitteet eivät kytke ainoastaan yksinkertaisia point-to-point Ethernet-sovelluksia, vaan myös laajoja IP-verkkoja.

Vain yhdellä hallittavalla laitteella voidaan helposti etävalvoa kaikkia laajenninreittejä ja  laitteita.

Hallittavat Ethernet-laajentimet

  • Hälytys kaikista järjestelmätapahtumista  SNMP:n kautta
  • Etädiagnostiikka IP:n avulla: verkkoperustainen tai SNMP
  • Vaihdettava SHDSL-ylijännitesuoja
    (tilavalvonta SNMP:n kautta)

IP-tiedonsiirto haluttujen johdinparien kautta jopa 20 km:n alueella

IP-tiedonsiirto johdinparien kautta  

IP-tiedonsiirto olemassa olevien johdinparien kautta

Verkotuksessa voidaan käyttää jo olemassa olevia johdinpareja. Järjestelmää voidaan laajentaa vaivattomasti käytön aikana.

Nopean, Plug & Playn avulla tapahtuvan käyttöönoton ominaispiirteet

  • Konfiguraatiota ei tarvita
  • Ajan ja kustannusten säästö automaattisen topologian ja siirtonopeuden tunnistuksen ansiosta
  • Joustava käyttö point-to-point-, väylä- ja rengastopologioissa

Perus-Ethernet-laajentimet

  • Ei omaa IP-osoitetta (ei IP-osoitteen ja verkon konfiguraatiota)
  • Kaikkien standardi Ethernet-protokollien läpinäkyvä siirto: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX ja BACnet/IP