Tiedonsiirto valokaapelin kautta.
Valokuitumuuntimemme tukevat etäkäyttötekniikassa tavallisia tiedonsiirtoprotokollia PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet sekä RS-232 ja RS-485 -väyläliitäntöjä. Etuina ovat elektromagneettinen häiriönsieto, optisen reitin korkeatasoinen potentiaalierotus sekä jopa 45 km:n alueella realisoitavat etäisyydet perinteiseen kuparijohtoiseen tiedonsiirtoon verrattuna. Varmista nämä edut etäkäyttösovelluksesi tarpeisiin.
Lukuisten diagnostiikka-LEDien lisäksi mediamuuntimessa on Link-Management -toiminto (Link Fault Pass Through). Tämä valvoo yhteyttä jatkuvasti. Verkkoyhteyden molemmat puolet tunnistavat yhteyden katkeamisen välittömästi. Koko yhteystie optisella reitillä käyttäytyy myös läpinäkyvästi, kuten kuparitiedonsiirrossakin. Verkkoyhteyden katketessa tiedonsiirtoreitti katkeaa. Redundanssimekanismien käyttö voidaan aloittaa välittömästi.
FEF-toimintojen (Far End Fault) merkinanto mediamuuntimille mahdollistaa viallisen segmentin lokalisoinnin yhteyden katketessa.
Optisen tiedonsiirron etuna on maksimaalisen kantavuuden parantaminen. Kuparipohjaisella Ethernet-tiedonsiirrolla katetaan ainostaan toisistaan 100 m:n etäisyydellä olevien järjestelmien yhteys.
Pienille järjestelmille tämä etäisyys on riittävä, mutta kaukana sijaitsevien järjestelmien tiedonsiirrolle se on liian lyhyt. Kun käytetään optisia liitäntöjä sekä teollisuuden mediamuuntimia tai kytkimiä, saadaan Point-to-Point-yhteyksien etäisyyksistä ongelmitta usean kilometrin pituisia.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"