Verkotus

Verkotus

Häiriöttömät yhteydet

Modernit tekniikat mahdollistavat yksinkertaisen ja häiriöttömän yhteyden eri järjestelmien osiin, ulko- ja ala-asemiin.

Takaisin: Etäkäyttö ja etähuolto

Kategoriat

  • Verkottaminen valokuidulla
    Verkottaminen valokuidulla

    Phoenix Contactin valokuitumuunnin tukee etäkäyttötekniikassa tavallisia tiedonsiirtoprotokollia PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet sekä RS-232 ja RS-485 -väyläliitäntöjä.

  • WLAN- ja Bluetooth -verkotus
    WLAN- ja Bluetooth -verkotus

    WLAN- ja Bluetooth-käyttöinen langaton Ethernet verkottaa järjestelmäsi luotettavasti ja mahdollistaa langattoman tiedonsiirron sukkulajärjestelmiin, mobiileihin päätelaitteisiin sekä turvallisuuteen liittyviin laitteisiin.

WLAN-, Bluetooth- ja valokuitutekniikat mahdollistavat yksinkertaisen ja häiriöttömän yhteyden eri järjestelmien osiin, ulko- ja ala-asemiin. Kestävillä ja laajennetulla lämpötila-alueella varustetuilla valokuitumuuntimilla toteutat jopa 45 km:n etäisyydet. Tutustu myös langattoman tiedonsiirron ja Phoenix Contactin luotettavien teollisuuskomponenttien tarjoamiin mahdollisuuksiin yrityksesi automatisoinnissa.