Etäkäyttö ja etähuolto

Etäkäyttö ja etähuolto

Teollisuuden etätiedonsiirto

Koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen etäkäyttö

Takaisin: Ratkaisut

Kategoriat

  • Remote control
    Remote control

    Secure and continuous transmission of process data to the control center means that even remote external stations and substations can be monitored and controlled.

  • Etähuolto
    Etähuolto

    Phonix Contact tarjoaa tuotteita, joissa on nykyaikaisimmat turvamekanismit, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri.

  • Hälytykset
    Hälytykset

    Tekstiviestinä tai sähköpostina lähetettävät proaktiiviset ja tarkat ennakkovaroitusilmoitukset auttavat virheiden nopeassa korjaamisessa ja tuotantoseisokkien minimoinnissa.

  • Verkotus
    Verkotus

    WLAN-, Bluetooth- ja valokuitutekniikat mahdollistavat yksinkertaisen ja häiriöttömän yhteyden eri järjestelmien osiin, ulko- ja ala-asemiin.

  • Palvelut ja tuki
    Palvelut ja tuki

    Phoenix Contactin joustava palvelukonsepti tukee sinua kaikissa automaatiotekniikkaa koskevissa kysymyksissä – sovelluksista ja järjestelmistä aina kybertekniikkaa ja turvallisuutta koskeviin aiheisiin.

Hajautettujen asemien turvallinen yhdistäminen valvomoon voidaan toteuttaa useita eri etätiedonsiirtoja käyttämällä. Tämä mahdollistaa pääsyn ja jatkuvan prosessitietojen valvonnan keskusaselmalta.

Etähuolto tarkoittaa tilapäistä pääsyä koneeseen tai järjestelmään. Etäkäytössä puolestaan tarvitaan yleensä pysyvä yhteys kaukana sijaitseviin asemiin. Erilaiset hälytysjärjestelmät huolehtivat erilaisten tilojen oikea-aikaisesta ilmoituksesta ja varmistavat järjestelmäsi luotettavan saatavuuden.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260