Laadukas ja standardien mukainen merkintä MARKING system -järjestelmällä.
Palonkestävyydellä on rautatieteollisuudessa erittäin tärkeä merkitys. Tuskin mikään muu ala asettaa yhtä korkeita vaatimuksia osille ja komponenteille – mukaan lukien merkintä- ja tunnistusmateriaalit. Yksiselitteinen ja vaatimustenmukainen merkintä alkaa jo kiskokulkuneuvoja valmistettaessa. Vain näin huoltotyöt voidaan myöhemmin suorittaa luotettavasti ja nopeasti.
Perinteiset merkintäratkaisut riittävät vain juuri ja juuri rautatieteollisuudessa. Siksi valmistajat suosivat halogeenittomia materiaaleja. Tarjoamm kattavat tuotevalikoiman halogeenittomia materiaaleja, joissa on optimoidut paloturvallisuusominaisuudet. Tarjoamme liitin-, johdin-, kaapeli- sekä laite- ja laitteistomerkintää.
Tyypin WMS kutistemuoviletkut ovat halogeenittomia ja soveltuvat käytettäviksi lämpötila-alueilla -55 °C ... +135 °C.
KMK HP -tuotevalikoiman kaapelimerkeillä merkitset ja niputat johtimet ja kaapelit samanaikaisesti. Esikäsitelty polykarbonaatti vastaa rautatieteollisuuden vaatimuksiin.
Kaapelimerkinnät on sertifioitu standardien DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 ja DIN EN 50155 mukaan. Ne vastaavat palosuojausluokkaa UL 94 V0 ja soveltuvat lämpötila-alueelle -40 °C ... +125 °C.
Täydennä KMK HP -kaapelimerkinnät WT-HP HF -kaapelisitojilla ja UCT-EMP-kylteillä UniCard-muodossa.
Merkintämateriaaliemme raaka-aine UniCard-muodossa on Polyamidi 6.6. Näin ne saavuttavat luokituksen I=3/F=2 normin NF F 16-101/16-102 mukaan.
Materiaalit soveltuvat painettaviksi huippunopealla BLUEMARK CLED -tulostimella.
Merkintäohjelmisto CLIP PROJECT muodostuu kahdesta osasta:
Suunnittelusta ja dokumentoinnista valmiisiin riviliitinkoonnoksiin ja optimaaliseen merkintään – CLIP PROJECT tarjoaa kaiken tämän. Liittymät käytössä oleville CAE-järjestelmille – kuten Eplan ja Ruplan – täydentävät ohjelmistoratkaisua.
Tarvittavat merkintätiedot voidaan lukea käyttäjäystävällisesti ja automatisoidusti suunnittelutiedoista ja viedä ohjelmistoon. Tällöin käyttäjä voi tulostaa merkinnän itse tai tai halutessaan tilata merkintäpalvelun Phoenix Contactilta.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"