Parempi datalaatu kunnossapidon optimointiin.
Suurlaitosten toimintaan kuuluu jatkuva rakentaminen, laajentaminen ja korjaaminen, ja näin ollen myös improvisointi. Lisäksi PI-kaaviot eivät aina ole ajan tasalla. Tästä kärsivät huolto-, suunnittelu- ja ostoprosessit, mutta sillä voi olla vaikutusta myös turvallisuutta koskevaan havainnointiin. Ratkaisu löytyy ohjelmiston ja kenttälaitteiden online-vertailusta. Modernit CAE-laitteistot mahdollistavat tietojen vertailun ja näin myös poikkeamien tunnistamisen.
Myös vanhemmissa järjestelmissä mahdollistamme takautuvan pääsyn HART-tietoihin ja tarjoamme tarvittavat kenttätiedot OPC-UA-muodossa kitkattomasti käyttöösi. Prosessiteollisuudessa OPC-UA-tietomallina käytetään Companion Standard PA-DIM-mallia.
Toimilaitteiden, antureiden sekä muiden laitteiston osien kaikkiin tietoihin on pääsy järjestelmän kautta. Jos vastaavat tiedot ovat olemassa, esim. huoltoja voidaan suorittaa huomattavasti älykkäämmin.
Lisäksi kentälle asennettuja antureita voidaan vertailla helpommin ja paremmin. Näin voidaan helposti havaita, mikä anturi soveltuu omalla mittausalueellaan parhaiten konkreettisen mittaustehtävän suorittamiseen. Tiedot auttavat siten tekemään ratkaisuja.
Pilveen kootaan kaikki käytettävissä olevat kuvaustiedostot. Lähes kaikkien HART-yhteensopivien antureiden ja toimilaitteiden tiedot ovat käytettävissä ilman konfigurointia. Nämä tiedot annetaan käyttäjän käyttöön OPC UA -tietomallin mukaisesti ja PA-DIM-standardi huomioon ottaen. Käytettävissä olevien antureiden ja toimilaitteiden asennetun perustan lukemiseen käytetään HART IP -yhdyskäytävää.
Esimerkillinen ratkaisu päivitettäville ja laajennettaville järjestelmille
Pilveen kootaan kaikki käytettävissä olevat kuvaustiedostot. Lähes kaikkien HART-yhteensopivien antureiden ja toimilaitteiden tiedot ovat käytettävissä ilman konfigurointia. Nämä tiedot annetaan käyttäjän käyttöön OPC UA -tietomallin mukaisesti ja PA-DIM-standardi huomioon ottaen. Hajautettu IO -järjestelmä rekisteröi tällöin HART-tiedot suoraan.
Esimerkkiratkaisu uusille järjestelmille
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"