Venttiiliasennon valvonta

Venttiiliasennon valvonta

Paremmat toimintamahdollisuudet

Venttiilin asentotiedot langattomasti ja reaaliajassa ohjausjärjestelmään.

Prosessilaitteissa on monta käsiventtiiliä. Monet laitokset ovat toimineet vuosikausia tuloksellisesti ja tehokkaasti käsiventtiileillä. Venttiiliasennon valvonta on yhä tärkeämpi prosessin toiminnan optimoimiseksi ja virhetoimintojen estämiseksi.

Phoenix Contactilla on esikalustettuja ohjauskaappeja, joissa on erityiset sisäänmenot NAMUR-antureille. Näihin sisäänmenoihin liitetään suoraan käsiventtiilien rajakytkimet. Näin tarkkaamossa saadaan yleiskuva venttiiliasennoista ja samalla tehdään optimaalinen anturien ja kaapeloinnin diagnoosi.

Edut

  • Venttiilien asentoa jatkuvasti tarkkailevat NAMUR-anturit parantavat laitoksen käytettävyyttä
  • Välittömät toimintamahdollisuudet vähentävät vikoja
  • Kätevä laitoksen manuaalisten osien valvonta suoraan ohjausjärjestelmässä
  • Luotettava tiedonsiirto reaaliajassa käyttäen kaapeloitua järjestelmää tai langatonta tekniikkaa
  • Esikalustetut ja käyttövalmiit kytkentäkaapit yksinkertaistavat ja nopeuttavat asentamista

Ex-alueen tiedonkeruu turvallisella I/O-järjestelmällä

Paikallisen aliaseman (orja-aseman) muodostamiseen tarvitaan virransyöttö, langaton moduuli ja turvalliset sisäänmenomoduulit. I/O-moduulien määrä riippuu sovelluksesta. Järjestelmä on modulaarinen ja laajennettavissa paikallisella väylällä.

Venttiilinvalvontajärjestelmä perustuu hajautettuihin aliasemiin  

Venttiilinvalvontajärjestelmä perustuu hajautettuihin aliasemiin, joiden signaalit kuuluvat vyöhykkeeseen 0 tai 1