Pumppujen ja moottoreiden valvonta

Pumppujen ja moottoreiden valvonta

Ennakoiva huolto

Valvo pyörivien laitteiden tilaa luotettavasti.

Suuri osa suunnittelemattomista käyttöhäiriöistä on koneiden pyörivien osien aiheuttamia. Usein näiden elementtien huolto tapahtuu ennaltamäärätyin väliajoin tai ei ollenkaan. Huolto tapahtuu usein liian varhain tai joissakin tapauksissa myös liian myöhään, jolloin seurauksena ovat tuotantohäiriöt.

Kriittisten pumppujen ja moottoreiden jatkuvalla valvonnalla mahdollistamme oikea-aikaisen huollon. Koneen koosta ja rakenteesta riippuen hydraulinen, mekaaninen tai sähköinen valvonta voi olla järkevää.

Edut

  • Helppo asennus ja pätötehon mittauksen yksinkertainen jälkiasennus pyörivien laitteiden valvontaan
  • Ennakoiva huolto ja sähköisten mittausarvojen älykäs käyttö minimoi kunnossapitotyöt
  • Vaihtoehtoinen värähtelyjen ja laakereiden seuranta parantavat järjestelmän käytettävyyttä entisestään

Tila-arvioinnin lähtökohdat

Pumput, moottorit, prosessilaitteet  

Tila-arvioinnin lähtökohdat

Sähköinen teho antaa tietoa koneen ja prosessin kulusta, tilasta ja vaikutuspisteestä.

Pätötehon kulutuksella voidaan tunnistaa useat virhetoiminnot ja suorittaa huolto näin oikeaan aikaan.

Pumppujen ja moottoreiden monitorointi

Pumput, moottori, sähköinen teho  

Sähköisen tehon mittaaminen tila-arviointia varten

Moottorin käyttöarvojen mittaaminen tapahtuu sähköisen pätötehon virran ja jännitemittauksen avulla. Vaihtovirralla toimivien koneiden kanssa tämä on mahdollista yhdessä suorakytkennän, releen tai taajuusmuuntajan kanssa.

Lisäksi valvonnassa voidaan käyttää myös muita antureita, joilla tehdään valvonnasta tarkempaa. Siirto tapahtuu päällekkäisen järjestelmän, kuten Cloud, DB tai Asset Management -ohjelman kautta. Näillä pystytään varmistamaan kuormitettavuus.

Haluatko saada lisätietoja monitorointiratkaisujemme käytöstä prosessijärjestelmässäsi?

Annamme mielellämme lisätietoja ja tuemme sinua yksilöllisen ja skaalattavan valvontakonseptisi suunnittelussa aina valmiiseen asennukseen ja käyttöönottoon asti.