Modulaarinen tuotanto

Modulaarisilla järjestelmäosilla varustettu tuotantojärjestelmä

Plug & Play

Automatisoi laitteistosi Module Type Package -järjestelmällä (MTP).

Neljäs teollinen vallankumous keskittyy siihen, että tuotteet ovat joustavasti ja yksilöllisesti tarpeiden mukaan muokattavissa. Lääke- ja kemianteollisuudessa on modulaarisella automaatiolla tärkeä merkitys. Sen avulla tuotantojärjestelmien kapasiteetti voidaan mukauttaa markkinoiden vaatimuksiin. Kattava modularisointi ja standardien käyttö vähentävät huomattavasti automatisoinnista aiheutuvaa työtä, ja näin saavutetaan merkittävä ajansäästö suunnittelupuolella.

Phoenix Contact neuvoo sinua mielellään NAMUR-suosituksen NE 148 toteuttamisessa ja tukee sinua järjestelmämoduulin käyttöönotossa. Lisäksi tarjoamme käyttöösi MTP-Designer -työkalun, joka tekee moduulisuunnittelusta mahdollisimman yksinkertaista ja aikaa säästävää.

Edut

  • Joustava tuotanto mahdollistaa myös pienemmät sarjatuotemäärät ja yksilölliset tuotteet
  • Yksittäisten moduulien skaalautuvuus parantaa järjestelmän tehokkuutta
  • Time-to-market -aika lyhenee, koska Plug and Produce mahdollistaa olevassa olevien moduulien uudelleenkäytön
  • Moduulisuunnittelutyökalu MTP-Designer lyhentää suunnitteluaikoja

Module Type Package (MTP) automatisoinnissa

Grafiikka MTP-sisällöt  

MTP-sisällön graafinen esitys

Automaatiojärjestelmien modularisointiin vaaditaan eri valmistajien standardeja. Tällaiseksi standardiksi on vakiintunut MTP, joka kuvaa prosessimoduulit toiminnallisesti ja helpottaa niiden liittämistä kokonaisjärjestelmän ylempiin automatisointialustoihin, kuten esim. prosessiohjausjärjestelmiin.

Tällaisen MTP eli järjestelmämoduulin digitaalinen kuvaus sekä visualisointi käyttökuvioiden muodossa säästää runsaasti suunnittelutyötä ja alentaa näin huomattavasti koko järjestelmän investointikustannuksia. Eri valmistajien välisen toimivuuden varmistamiseksi ovat kemianteollisuuden ja automaatioalan valmistajat kehittäneet standardin VDE 2658.

Moduuli-suunnittelutyökalu

Mies näytön ääressä työskentelemässä MTP-suunnitteluohjelmalla  

Ohjelmistoratkaisu moduulinsuunnittelun monipuoliseen käyttöön

MTP-Designer ohjelmistoratkaisullamme luot PI-kaaviosta helposti MTP-kuvaustiedoston.

Lisäksi säästät aikaa, kun käytät moduulinsuunnittelua ja järjestelmänsuunnittelua samanaikaisesti. Työkalulla säästät myös runsaasti ohjelmoinnista aiheutuvaa työtä.

Modulaarisen järjestelmän rakenne

Grafiikka prosessiteollisuus 4.0 modulaarinen tuotanto  

Prosessiteollisuuden modulaarisen tuotannon konsepti

Haluatko saada lisätietoja prosessijärjestelmääsi sopivista moduularisista automaatioratkaisuista?

Neuvomme sinua mielellämme NAMUR-suosituksen NE 148 toteuttamisesta aina järjestelmämoduulin käyttöönottoon.