Täyttötason valvonta

Täyttötason valvonta

Lisää käyttövarmuutta

Phoenix Contactin täyttötason valvonta tunnistaa tärkeiden laitteistoparametrien poikkeamat ajoissa, ilmoittaa ne tai kytkee laitteisto-osia valikoivasti pois.

Terminaalit koostuvat usein erikokoisista säiliöistä, joiden tilavuus voi olla jopa yli 30 000 m³. Säiliöiden täyttöä ja tyhjennystä on valvottava ja luotettava ylivuotosuoja asennettava.

Phoenix Contactin ratkaisu mahdollistaa täyttötasojen sekä lämpötilan ja paineen jatkuvan seurannan. Erilaisista antureista koostuva järjestelmä, osittain Ex-alueella, kerää tarvittavat mittausarvot. Meiltä saat sopivan ohjaus- ja tiedonsiirtotekniikasta koostuvan paketin ja toimintavarmat osat signaalien siirtämiseen, käsittelemiseen ja nopeaan reagoimiseen.

Edut

  • Testattua turvallisuutta – SIL-sertifioitu tekniikka ylivuotosuojaa varten
  • Standardoitu anturitiedonsiirto NAMUR-vaatimusten mukaisella I/O-tekniikalla
  • Säiliö- ja venttiilivalvonnan kumppanisi: kattava tuotevalikoima, ratkaisujen ja alojen tuntemus
  • Hyviksi todetut osat, joissa on kansainväliset Ex-hyväksynnät

Yksinkertainen ylitäyttösuoja sertifioiduilla osilla myös ilman turvaohjausta

Nopea poikkeamien tunnistus

Täyttötason valvonta  

Täyttötason valvonta

Toimintavarmat anturit mittaavat täyttötason ja ilmoittavat vaaraa aiheuttavasta tilasta.

Turvalliset raja-arvoreleet katkaisevat syöttöventtiilin ohjauksen. Jousivoimalla sulkeutuvat turvaventtiilit pysäyttävät tankin täyttämisen luotettavasti jä estävät ylivuodot.

Tilaa säästävät ja luotettavat osat varmistavat toiminnallisen turvallisuuden

Ohjaustekniikka ja turvakomponentit ylivuotosuojaa varten  

Ohjaustekniikka ja turvakomponentit ylivuotosuojaa varten

Ex i-erotusvahvistimet MACX Analog Ex ja MACX Safety Ex ovat ATEX- tai IECEx-hyväksyttyjä ja kauttaaltaan SIL-sertifioituja. Yksi- ja kaksikanavaisten MACX Analog Ex i -signaalierottimien rakenneleveys on vain 12,5 mm.

Sertifioidut, pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään. Prosessiteollisuus tai koneenrakennus: signaalit on kytkettävä luotettavasti hätätilanteessa.

Skaalattavat automatisointimoduulit säiliöiden valvontaan

Laaja valikoima SIL-sertifioitua tekniikkaa toiminnalliselle turvallisuudelle, Ex-i-erotusvahvistimille ja modulaarisille ohjausjärjestelmille varmistaa tehokkaan täyttötason valvonnan. Täyttötason valvonnan rinnalle asennetaan ylivuotosuoja, joka ohjaa hätätapauksessa varoventtiiliä ja pysäyttää tuotevirtauksen heti.

Täyttötason valvonta  

Täyttötason valvontaa, jossa on testatut osat ja kansainväliset Ex-hyväksynnät