Hätäsuihkujen valvonta

Hätäsuihkujen valvonta

Laitoksen henkilökunnan parempi turvallisuus

Valvo hätäsuihkuja yksinkertaisesti ja turvallisesti Phoenix Contactin ratkaisuilla.

Hätäsuihkujen ylläpito jää usein yhden paikallisen huoltoteknikon vastuulle, ja laitoksen henkilökuntaa kehotetaan ottamaan hätätapauksessa yhteyttä lääkintähenkilöstöön Kansainväliset työturvallisuusstandardit edellyttävät laitteiden säännöllistä huoltoa.

Phoenix Contactin keskitetty valvonta poistaa säännöllisten kierrosten tarpeen ja varmistaa, että hätäsuihkut toimivat myös viimeisen aikataulutetun kierroksen jälkeen. Lisäksi lääkintähenkilöstö saa heti hälytyksen, mikä parantaa laitoksen henkilökunnan turvallisuutta.

Edut

  • Työsuojelu- ja lääkintähenkilöstö saavat heti ilmoituksen hätäsuihkun käytöstä tekstiviestillä, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta, mikä parantaa työturvallisuutta.
  • Hätäsuihkujen käyttöä ja toimivuutta voidaan valvoa kätevästi pilvipalveluiden kautta
  • Automaattisesti tallentuvat kunnossapitoraportit osoittavat, että säännöllisestä rutiinihuollosta on huolehdittu

Laitteiden tilan keskitetty valvonta

Kun hätäsuihkua käytetään, annetaan ilmoitus, ja se voidaan lähettää tekstiviestinä, sähköpostitse tai verkkopalveluna. Myös yhteys ODP-palvelimeen tai Proficludiin mahdollistaa nopean reagoimisen hätätapaukseen.

Phoenix Contactin ratkaisu ilmoittaa työsuojelu- ja lääkintähenkilöstölle heti hätäsuihkun käyttämisestä.