Pilviperustainen kenttävalvonta

Pilviperustainen kenttävalvonta

Anturista pilveen

Prosessitiedot välitetään kentältä älykkäillä lähettimillä.

Nykyiset älykkäät kentän prosessilaitteet, kuten täyttötason valvonta, välittävät huomattavasti enemmän tietoja kuin vain yhden mittausarvon: tiedot korroosiosta, paksuudesta, osittaisesta täytöstä ja ympäristön lämpötilasta ovat kyllä saatavilla, mutta niiden lukeminen on työlästä.

Phoenix Contactin HART-yhdyskäytävä liittää HART-yhteensopivat anturit toisiinsa pistojohdolla, jotta mittaustiedot voidaan lukea vakiintuneilla laitteilla. PLCnext Control -ohjauksen kautta mittaustiedot siirretään pilveen tai tallennetaan OPC UA -palvelimeen muita järjestelmiä varten.

Edut

  • Digitaalisen verkon kautta välitettävät tiedot mahdollistavat kohdennetut huoltotoimet ja ennakoivan huollon.
  • Laajennettavissa, koska uusien kenttälaitteiden yksinkertainen integroiminen ei aiheuta taannehtivia vaikutuksia
  • Nykyisten ja lisättyjen antureiden ansiosta virheet voidaan välttää ja prosessit optimoida
  • Joustavat ja hyvin saatavilla olevat tietokannat tietojen tehokkaaseen käyttöön

Yksinkertainen, vakio-osiin perustuva käyttöönotto

Anturi-toimilaitteen tiedot pilveen: NOA-valmius

Mittausarvot siirretään suoraa ja turvallista tietä sekundaarisiin järjestelmiin analysoitaviksi. HART-yhdyskäytävät ja PLCnext Control -ohjaus mahdollistavat yksinkertaisen yhteyden Pheonix Contactin Proficloudiin, jotta diagnoositiedot voidaan lukea kentällä.

Pilviperustainen tietojen analysointi  

Pilviperustainen tietojen analysointi parantaa järjestelmäkäytettävyyttä