Takaisin

Tuotteemme kenttäväyläasennukseen

SegmenttikopleritTyyppiTuotenumero
Laitekopleri pääjohtoliitännällä ja -päätteellä,  
PROFIBUS PA:lle ja Foundation Fieldbusille
FB-ET2316048
Laitekopleri kahdelle pistojohdolleFB-2SP2316051
Laitekopleri galvaanisesti erotetulle pistojohdolleFB-ISO2316064
SegmenttikopleritTyyppiTuotenumero
Laitekopleri pääjohtoliitännällä ja -päätteellä,  
PROFIBUS PA:lle ja Foundation Fieldbusille
FB-ET
Laitekopleri kahdelle pistojohdolleFB-2SP
Laitekopleri galvaanisesti erotetulle pistojohdolleFB-ISO
KenttäliitäntäkotelotTyyppiTuotenumero
Kotelo, ruostumatonta terästä, 8 portilleFB-9-SS2316213
Kotelo, ruostumatonta terästä, 15 portilleFB-15-SS2316190
Kotelo, alumiinia, 8 portilleFB-8-AL2316200
Kotelo, alumiinia, 15 portilleFB-15-AL2316187
KenttäliitäntäkotelotTyyppiTuotenumero
Kotelo, ruostumatonta terästä, 8 portilleFB-9-SS
Kotelo, ruostumatonta terästä, 15 portilleFB-15-SS
Kotelo, alumiinia, 8 portilleFB-8-AL
Kotelo, alumiinia, 15 portilleFB-15-AL
Kenttäliitäntäkoteloiden lisätarvikkeetTyyppiTuotenumero
Kierreliitännät, M20, muttereineenFB-M-KV-M20-EX2900197
Tulpat, M20, muttereineenFB-M-BS-M20-EX2900209
Ilmausruuvi, M20, muttereineenFB-M-BD-M20-EX2901859
Kenttäliitäntäkoteloiden lisätarvikkeetTyyppiTuotenumero
Kierreliitännät, M20, muttereineenFB-M-KV-M20-EX
Tulpat, M20, muttereineenFB-M-BS-M20-EX
Ilmausruuvi, M20, muttereineenFB-M-BD-M20-EX
Asennusvalmiit kenttäliitäntäkotelotTyyppiTuotenumero
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12-kanavaiset segmenttikoplerit, suojaliittimet, Non-ExCBL-FB-24SP-P2701934
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12 kaksikanavaista segmenttikopleria, suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12 yksikanavaista segmenttikopleria (luonnostaan turvallinen FISCO-lähtö), suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 10 yksikanavaista segmenttikopleria (luonnostaan turvallinen FISCO-lähtö), 24 V DC -syöttö sis. Ex-hyväksytyt sulakkeet, suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS-akapeli, Fast Connect -tyyppi, jopa 12 MBit/s, kiinteään asennukseen,
pituus asiakkaan tilauksen mukaan metreinä
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Asennusvalmiit kenttäliitäntäkotelotTyyppiTuotenumero
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12-kanavaiset segmenttikoplerit, suojaliittimet, Non-ExCBL-FB-24SP-P
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12 kaksikanavaista segmenttikopleria, suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-24SP-P-EX
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 12 yksikanavaista segmenttikopleria (luonnostaan turvallinen FISCO-lähtö), suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Kenttäväyläjakaja ylijännitesuojalla, pääjohtomoduuli, 10 yksikanavaista segmenttikopleria (luonnostaan turvallinen FISCO-lähtö), 24 V DC -syöttö sis. Ex-hyväksytyt sulakkeet, suojaliittimet, Ex-alue 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS-akapeli, Fast Connect -tyyppi, jopa 12 MBit/s, kiinteään asennukseen,
pituus asiakkaan tilauksen mukaan metreinä
PSM-CABLE-PROFIB/FC
KaapelihaaroitinTyyppiTuotenumero
Kompakti kotelo liittimillä, kaapeliläpivienneillä ja PE-liitännällä, sininenJB AL A-FF-PA-BU8190845
KaapelihaaroitinTyyppiTuotenumero
Kompakti kotelo liittimillä, kaapeliläpivienneillä ja PE-liitännällä, sininenJB AL A-FF-PA-BU

Takaisin
Lisätietoa
  • Tuotteemme kenttäväyläasennukseen