Plug & Play ja suuret pistoliittimet helpottavat kytkentäkaappien vaihtamista BASF:n tuotantolaitoksissa.

Yleistä

BASF Antwerpen  

Antwerpenissä sijaitsevat BASF:n toiseksi suurimmat tuotantolaitokset koko maailmassa

  • Kemian alan konserni BASF:n tuotantolaitoksilla Antwerpenissä on kattava infrastruktuuri, johon kuuluu oma siirtoverkko ja satoja muuntoasemia.
  • Keskijännitteisten kytkinasemien vanhat suojareleet oli vaihdettava uusiin ohjaus- ja suojalaitteisiin.
  • BASF päätti valita Plug & Play -konseptin, jonka pistoliittimet kuuluvat Heavycon Evo -tuoteperheeseen.
  • Tämä säästi paljon aikaa kytkentäkaappien vaihtamisessa.

Asiakasprofiili

BASF:n Antwerpenin tehtaat kuluttavat noin kolme prosenttia Belgian kaikesta sähköstä. Näin suurelle kemian alan tehtaalle sähkönjakelun saatavuus ja luotettavuus on ensisijaisen tärkeää. Tuotantolaitokset on liitetty suurjänniteverkkoon useasta paikasta.

Sovellus

Björge Joachim, tuotepäällikkö, Phoenix Contact NV/SA, Zaventem, Belgia; Dirk Van Bogaert, sähköisen energian jakelu ja infrastruktuuri, BASF Antwerpen, Belgia ja Koen Meersman, sähköinsinööri, PA Solutions, Melsele, Belgia  

Uudistuksen toimeenpanijat: Björge Joachim, Dirk Van Bogaert ja Koen Meersman (vasemmalta oikealle)

Yhtiön oma 36 kV:n verkko jakaa sähkön eri tuotantolaitoksille 6 kV:n ja 10 kV:n verkon kautta. Kunkin keskijännitteisen kytkinaseman virtaa ja jännitettä valvotaan erilaisilla mittauksilla jatkuvasti. Järjestelmä mahdollistaa myös sähkönkäyttäjien syöttöjännitteiden kytkennän toisistaan riippumatta. Näitä ensi silmäyksellä yksinkertaisilta tuntuvia mittauksia ja kytkentätoimia ei kuitenkaan pidä aliarvioida.

“Jokaisessa keskijännitteisessä kytkinasemassa on primaarinen ja suurjänniteosa sekä kytkentäkaappi, johon ohjaus- ja suojausjärjestelmät on sijoitettu“, kertoo Dirk van Bogaert, joka työskentelee BASF Antwerpenin sähköisen energianjakelun ja infrastruktuurin osastolla. “Eräiden vanhempien 6 kV:n järjestelmien suojalaitteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Tuotantoyksiköitä ei voi irrottaa verkosta vaihtamisen takia miten pitkäksi aikaa tahansa.“ Kun virta katkaistaan jostakin yksiköstä, muutoksille varattu aikaikkuna on hyvin pieni.

Ratkaisu

Heavycon Evo ja sankalukitus  

Sankalukitus tekee liitännästä entistä yksinkertaisemman ja turvallisemman

Yhteistyössä PA Solutionsin kanssa kehitettiin ratkaisu, jonka ansiosta kytkentäkaappi pystytään vaihtamaan vain neljässä tunnissa. “Virran ja jännitteen mittaamista varten keskijännitteen kytkentälaitteen primaariosaan sijoitetaan mittamuunnin“, van Bogaert selittää. “Se pienentää virran voimakkuuden 1 ampeeriin ja jännitteen 100 volttiin. Nämä signaalit on sitten johdettava muiden signaalien kanssa vastaavaan kytkentäkaappiin.“

Kuhunkin kytkentäkaapin on syötettävä sähköä, ja ne on varustettava piiriin liitetyillä antureilla. “Jotta muutokset voidaan suorittaa nopeasti, käytämme kytkentäkaapeille tarkoitettua eräänlaista Plug & Play -järjestelmää“, selittää PA Solutionsin sähköinsinööri Koen Meersman. “Olemme käyttäneet pistoliitäntöjä vasta vähän aikaa“, van Bogaert täydentää. “Vielä viisi vuotta sitten käytimme pelkästään ruuviliitäntöjä.“

Phoenix Contactin Heavycon Evo  

Monien erilaisten kontaktityyppien yhdistelmä samassa pistoliittimessä

Yksi modernisoinnin vaatimuksista oli se, että erilaiset signaalit tuli kuljettaa yhden ainoan pistoliitännän kautta – tässä yksi syy lisää siihen, että BASF valitsi Heavycon Evo -liitännnät. Pistoliitännät kuljettavat analogisia virran ja jännitteen mittaussignaaleja sekä ohjaussignaaleja, joita ei saa sekoittaa keskenään ja jotka eivät saa vaikuttaa toisiinsa.

Heavycon Evo on moduulirakenteinen: samaan pistoliittimeen voidaan yhdistää useita, kontaktityypeiltään erilaisia moduuleja ilman, että ne häiritsevät toisiaan.

Phoenix Contact on kalustanut projektia varten myös kaapelit, jotka kytketään modifioinnin yhteydessä osittain primaariosan olemassa oleviin liittimiin.

Heavycon Evo -pistoliittimet kytkentäkaapissa liittämistä varten  

Heavycon Evo -pistoliittimet kytkentäkaapissa liittämistä varten

“Plug & Play -konseptin ja rengasrakenteen edut ovat siinä, että kytkentäkaapin molemmat pistoliitännät voidaan yhdistää yhdellä liitoskappaleella, kun kaappi otetaan pois“, Meersman kertoo. “Näin saavutetaan sekä rengasrakenne että redundanssi.“

Yhteenveto

Moduulijärjestelmä estää pistoliittimien vaihtumisen, mikä on todella tärkeää. “Toinen hyvä puoli on se, että pistoliittimien kotelot ovat vesi- ja pölytiiviitä, mikä estää oikosulun syntymisen. Kun pistoliitin irrotetaan ja lasketaan johonkin lähelle, suojus peittää liitäntäosan“, van Bogaert kuvailee. “Meille oli ensijaisen tärkeää, että pistoliittimet ovat yhtä luotettavia kuin aiemmin käytetyt ruuviliitännät. Liittimien sangat mahdollistavat yksinkertaisen ja varman liitännän. Moduulijärjestelmän ansiosta kaikki signaalit voidaan koota yhteen pistoliittimeen niin, ettei asennusvaiheessa satu virheitä.“

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje