Terminaalit

Terminaalit

Jatkuvaa valvontaa

Hyödynnä säiliöiden ja venttiilien valvonnan ratkaisuissa Phoenix Contactin kattavaa tuotevalikoimaa sekä laajaa tietotaitoa.

Terminaalit koostuvat usein erikokoisista säiliöistä, joiden tilavuus voi olla jopa yli 100 000 m3. Säiliöiden jatkuvaa täyttöä ja tyhjennystä on valvottava ja luotettava ylivuotosuoja on asennettava. Tämä edellyttää automaattista venttiilin asennon valvontaa.

Phoenix Contactin turvalliset, modulaariset ohjaus- ja I/O-järjestelmät, etäkäyttö- ja etähuoltotekniikka sekä Ex-erotusvahvistimet mahdollistavat varastosäiliöiden yhtenäisen automaation.

Edut

  • Testattua turvallisuutta - SIL-sertifioitu tekniikka ylivuotosuojaa varten
  • Standardoitu anturitiedonsiirto: NAMUR-vaatimusten mukainen I/O-tekniikka
  • Säiliöiden ja venttiilien valvonnan kumppanisi - kattava tuotevalikoima, ratkaisujen ja alojen tietotaito

Venttiilin asennon valvonta

Venttiilin asennon valvontaratkaisu  

Venttiilin asennon valvontaratkaisu

Vähennä putki- ja kuljetusjärjestelmän seisokkeja ja säästä näin kustannuksia.

Modulaarinen valvontaratkaisu NAMUR-venttiiliasentoantureille mahdollistaa kaikkien prosessien ohjauksen ja analysoinnin kentältä.

Ylivuotosuoja

Ohjaustekniikka ja turvakomponentit ylivuotosuojaa varten  

Ohjaustekniikka ja turvakomponentit ylivuotosuojaa varten

Säiliöiden automaattinen täyttö tuo lukuisia etuja. Ehdottoman luotettavan ylivuotosuojan varmistamiseksi on kuitenkin asennettava riippumaton, SIL 2 -vaatimuksia vastaava turvajärjestelmä.

Vain siten syötön venttiilien kytkeytyminen voidaan hätätapauksessa taata. Phoenix Contactilta on tähän tarkoitukseen saatavana sopivia, redundanttisella ohjaustekniikalla ja turvakomponenteilla varustettuja ratkaisuja.

Täyttötason valvonta

Työntekijä tarkastamassa säiliön täyttöastetta  

Täyttöasteen valvonta ja nopea reagointi

Tehokas terminaalihallinta edellyttää täyttötasojen sekä lämpötilan ja paineen jatkuvaa seurantaa. Erilaisista antureista koostuva järjestelmä - osittain Ex-alueella - kerää tarvittavat mittausarvot.

Meiltä saat sopivan ohjaus- ja tiedonsiirtotekniikasta koostuvan paketin signaalien siirtoon, käsittelyyn ja nopeiden toimenpiteiden mahdollistamiseen.

Valmisratkaisut automaattiseen terminaalihallintaan

Laaja valikoima SIL-sertifioitua tekniikkaa toiminnalliselle turvallisuudelle, Ex-i-erotusvahvistimille
ja modulaarisille ohjausjärjestelmille varmistaa tehokkaan täyttöasteen valvonnan.

Täyttöasteen valvonnan rinnalle asennetaan ylivuotosuoja, joka ohjaa hätätapauksessa varoventtiiliä ja pysäyttää tuotevirtauksen välittömästi.

Valmisratkaisut automaattiseen terminaalihallintaan  

Phoenix Contactin valmisratkaisujen avulla voit automatisoida terminaalihallinnan tehokkaasti ja turvallisesti