Ratkaisu tuotantolaitosten valvontaan

Yleistä

Tuotantolaitos ja työntekijät  

Öljyn- ja kaasuntuotantolaitosten valvonta

  • Öljykentän digitalisointi mahdollistaa alhaisemmat tuotantokustannukset, koska diagnostiikka on edullisempaa ja valvonta tehokkaampaa.
  • Phoenix Contactin Oil and Gas Monitor -ratkaisu kerää analogisia ja digitaalisia tietoja öljypumpusta ja siirtää ne turvallisesti valvomoon.
  • Valvomossa kerätyt tiedot voidaan näyttää suoraan ja niitä voidaan käsitellä ylempitasoisen ohjausjärjestelmän avulla.

Sovellus

Työntekijä suorittaa syöttöpumpun etävalvontaa  

Trendi kulkee kohti tuotantolaitosten digitalisointia

Öljykentät ovat järjestelmiä, jotka koostuvat hajallaan olevista ja itsenäisesti toimivista pumpuista. Nämä pumput ovat osittain monien kilometrien päässä toisistaan. Pumppuasemien välillä ei usein ole verkkokaapeleita. Tyypillisesti puuttuu myös GSM-verkko, jota voidaan käyttää tiedonsiirtoon.

Muutamien vuosien ajan kehitys on kuitenkin kulkenut sekä uusien että jo vuosia käytössä olleiden öljykenttien digitalisointiin (Digital Oilfield). Digitalisointi mahdollistaa nopeamman ja edullisemman diagnostiikan sekä tehokkaamman valvonnan. Aiemmin työntekijöiden piti liikkua tiettömissä maastoissa ja erilaisissa ilmasto-oloissa pumpulta toiselle ja lukea tiedot paikan päällä.

Digitaalinen valvonta kerää yksinkertaisimmassa tapauksessa binaarit tulosignaalit, jotka ilmoittavat esim. venttiilien asennot. Mutta myös analogisia signaaleja kerätään. Näihin kuuluvat esim. lämpötilat, paineet ja virtausmäärät. Signaalit näytetään syklisesti ja niitä käsitellään etäällä sijaitsevassa valvomossa. Turvallinen tiedonsiirto on etusijalla. Vain teollisuuden käyttöön soveltuva, vakaa tiedonsiirto mahdollistaa kaikkien tuotantolauttojen jatkuvan valvonnan.

Järjestelmien sijainti pääasiassa ulkona asettaa myös vaatimuksia käytettäville tuotteille. Ympäristöolosuhteet edellyttävät laajennettujen lämpötila-alueiden lisäksi sertifiointeja Ex-alueelle.

Ratkaisu

Phoenix Contactin ratkaisu koostuu kolmesta päätoiminnosta:

  1. Tietojen keruu Ex-/ei-Ex-alueelta
  2. Turvallinen tiedonsiirto limitetyn langattoman verkon kautta
  3. Tietojen luovutus SCADA/DCS-järjestelmään tai tietojen näyttö

Öljypumpusta kerätään alueen 1 tai 2 signaalit, jotka lähetetään syklisesti Trusted Wireless -tekniikalla. Valvomossa kerätyt tiedot joko näytetään erillisillä monitoreilla tai lähetetään ylempitasoiseen SCADA/DCS-järjestelmään. Avoimia ohjelmistoliitäntöjä käytetään. Phoenix Contactilta on saatavana tunnettuja liitäntöjä, joita useat järjestelmänvalmistajat tukevat, kuten esim. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Lisäksi voidaan käyttää avointa TCP/IP-tiedonsiirtoa.

Tuotantolaitosten valvonnan topologia

Katsaus tuotantolaitosten valvonnan toimintoihin

Phoenix Contactin ratkaisu tuotantolaitosten valvontaan  

Kokonaisratkaisu tuotantolaitosten valvontaa varten

Öljy- ja kaasulähteiden turvallinen valvonta

Phoenix Contactin Oil and Gas Monitor -ratkaisun avulla valvot öljy- ja kaasulähteitä myös pitkillä etäisyyksillä luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

  • Laajennetulla lämpötila-alueella varustetut komponentit
  • Säädettävä siirtonopeus mahdollistaa jopa useampien kilometrien kantamat
  • Diagnostiikkaohjelmisto langattoman verkon vaivattomaan ja perusteelliseen etädiagnostiikkaan
  • Useamman verkon rinnakkaiskäyttö eri kanavilla

Edut

  • Langaton tiedonsiirto helpottaa käyttöönottoa ja alentaa asennuskustannuksia laajoissa järjestelmissä
  • Paikasta riippumaton tiedonkeruu - moduulit Ex- ja ei-Ex-alueelle
  • Langattoman verkon salaus ja limitys varmistavat turvallisen ja häiriöttömän signaalinsiirron
  • Tiedot voidaan siirtää SCADA/DCS-järjestelmään ja näyttää paikan päällä
  • Avoimet ohjelmistoliitännät mahdollistavat signaalien joustavan yhdistämisen prosessinohjausjärjestelmiin

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
Öljyn ja kaasun valvontajärjestelmä (OGM) öljykentän täydelliseen automaatioon ja valvontaan etäohjauksellaOGM I/O-CE2400188
OGM RG -laite (toistin/yhdyskäytävä) langattomien protokollien muuntamiseen ja langattoman verkon kantaman laajentamiseenOGM RG-CE2402935
KuvausTyyppiTuotenro
Öljyn ja kaasun valvontajärjestelmä (OGM) öljykentän täydelliseen automaatioon ja valvontaan etäohjauksellaOGM I/O-CE
OGM RG -laite (toistin/yhdyskäytävä) langattomien protokollien muuntamiseen ja langattoman verkon kantaman laajentamiseenOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje