Tuotantolaitokset

Tuotantolaitokset

Turvallista etävalvontaa

Tuotantolaitosten valvontaratkaisujen avulla voit pitää järjestelmän tilaa jatkuvasti silmällä.

Takaisin: Sovellukset ja ratkaisut

Kategoriat

Öljyn tai kaasun tuotantolaitokset eroavat toisistaan merkittävästi geologiasta, geografiasta, tuotteesta ja koosta riippuen. Lisäksi ne voivat sijaita useita kilometrejä etäällä toisistaan: kaapeleita ei ole aina asennettu eikä GSM-verkkoja ole käytettävissä. Vanhentuneita tuotantolaitoksia ei juurikaan ole varustettu valvontajärjestelmillä, mikä johtaa kalliisiin huoltotehtäviin.

Phoenix Contactilta on saatavana luotettavia valmisratkaisuja öljykenttien digitalisoimiseksi, joko jälkiasennukseen (Brownfield) tai uusiin asennuksiin (Greenfield). Näin valvonta ja diagnostiikka voidaan suorittaa pitkistä etäisyyksistä huolimatta luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Edut

  • Monipuolisia valmisratkaisuja tarjoava kumppani öljykenttien digitalisointiin
  • Turvallinen, salaustekniikkaa käyttävä tiedonsiirto useille siirtoreiteille
  • Tehokas ja kustannuksia säästävä huolto - konseptit järjestelmän mobiiliin tai hajautettuun käyttöön

Tuotantolaitosten valvonta

Itsenäisellä teholähteellä varustettu RTU tuotantolaitoksen valvontaan  

Monipuolinen valmisratkaisu tuotantolaitosten valvontaan

Etäpäätteet (RTU) ovat merkittävässä asemassa tuotantolaitosten etävalvonnassa. Phoenix Contactin valmisratkaisujen avulla parannat käytettävyyttä esimerkiksi pumppuasemilla huomattavasti.

Järjestelmän tuotannosta ja käytettävyydestä tulee läpinäkyvämpää, koska huollot voidaan suorittaa tarvekohtaisesti.

Turvalliset verkot

Langaton Radioline-moduuli takaa turvallisen verkkotekniikan  

Signaalien turvallinen siirto langattoman Radioline-moduulin avulla

Phoenix Contact tarjoaa tuotantolaitoksen teknisten ja geografisten vaatimusten mukaan luotettavia ja ennen kaikkea turvallisia ratkaisuja keskusvalvomon tiedonsiirtoon.

Langattomat järjestelmät, joissa Phoenix Contactin kehittämä protokolla, 3G-modeemit, turvareitittimet ja VPN-tekniikka tai SHDSL-modeemit, kun infrastruktuuri mahdollistaa vaadittavat kaapelit.

Etädiagnostiikka

Ex-hyväksytty tabletti tuotantolaitoksen valvontaan  

Ex-hyväksytty tabletti tuotantolaitoksen valvontaan

Käytä järjestelmää koska tahansa, missä tahansa ja määritä järjestelmän tila joustavasti. App Visu+ mobile -sovelluksen avulla pääset esimerkiksi Ex-hyväksyttyä tablettia tai älypuhelinta käyttäen tuotantolaitoksen tietoihin.

Näin voit laatia huoltohenkilöstöllesi tehokkaita käyttö- ja valvontaratkaisuja.

Digitaalisen öljykentän verkotus

Tuotantolaitokset muodostavat usein laajasti haarautuneen ja limitetyn verkon. Phoenix Contactilta on saatavana luotettavaa, myös useiden kilometrien tiedonsiirtoa varten langattomiin Radioline-moduuleihin perustuvia tiedonsiirtoratkaisuja.

Radiolinen avulla myös Mesh-verkot voidaan asentaa nopeasti – suoraan laitteen kiertosäätimellä tai USB-tikun avulla. Häiriötapauksessa langattoman moduulin vika kompensoidaan välittömästi.

Digitaalisen öljykentän verkotus  

Phoenix Contactin verkkotekniikka mahdollistaa öljykentän luotettavan ja turvallisen verkottamisen