Mittaustietojen maksimaalinen turvallisuus ja käytettävyys Linde Gasin kaasun jakeluverkossa

Yleistä

Kuljetusjärjestelmä putkiverkostossa  

Putkiverkosto teollisuuskaasujen siirtämiseen

  • Linde Gas kuuluu osana Linde AG:n kaasutoimialaa Saksan ja Euroopan johtaviin kaasuntoimittajiin.
  • Erityisiä mittausasemia on asennettava kaasun jakeluverkon varrelle tilityksiin käytettävien tietojen keräämiseksi.
  • Yhdessä Actemium Cegelecin ja Saksan Linde Gasin kanssa Phoenix Contact on kehittänyt ratkaisun mittausarvojen turvalliseen siirtämiseen ja rekisteröimiseen.
  • Ratkaisu varmistaa pääsyvalvonnan ja käytettävyyden herkkiä mittaustietoja lähetettäessä.

Asiakasprofiili

Linde AG:n kaasuntuotantokeskus Leunassa  

Linde AG:n kaasuntuotantokeskus Leunassa

Kemian toimipaikassa Leunassa sijaitsee yksi Linde AG:n maailman suurimmista kaasuntuotantokeskuksista, joka toimittaa kaasua suurelle kuluttajamäärälle.

Linde Gas antoi järjestelmiä integroivalle Actemium Cegelec GmbH:lle tehtäväksi kaasun jakeluverkoston mittausasemien automaation sekä asemien integroinnin käytössä olevaan tiedonhallintajärjestelmään.

Sovellus

Kaasun jakeluverkon mittausasema  

Mittausasema virtaus-, lämpötila- ja painearvojen keruuseen ja siirtoon

Herkkiä mittaustietoja lähetetään kaasun jakeluverkossa internetin kautta. Tästä syystä pääsyvalvonta ja käytettävyys ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa.

Koko jakeluverkon mittaustietojen keruuseen vaaditaan tehokkaaseen protokollaan perustuva innovatiivinen tiedonsiirtokonsepti, jotta yksittäiset asemat voidaan liittää tiedonhallintajärjestelmään. Kerätyt tiedot siirretään aukottomasti langattoman GPRS/EDGE-verkon kautta. Lisäksi kultakin mittausasemalta kerätyt tiedot on tallennettava, jotta tietoja ei menetetä pidemmän yhteyskatkon sattuessa.

Haasteita tuo myös putkiverkon varrelle asennettujen asemien sijainti useimmiten vaikeapääsyisessä maastossa. Thomas Hauswald, Bitterfeldin toimipaikan ja Linde Gasin putkiverkkojen päällikkö, valitsi sen vuoksi keskitetyn järjestelmän, joka mahdollistaa tietojen haun mittausasemilta myös jälkikäteen.

Ratkaisu

Kytkentäkaappi, jossa pienohjaus ILC  

Kytkentäkaappi, jossa pienohjaus ja liitetyt Inline-moduulit

Kai Schwarz, projektista vastannut Actemium Cegelecin projektipäällikkö, valitsi tiedonsiirtoon Phoenix Contactin Resy+-etäkäyttöratkaisun. Langattoman verkon mahdollisten yhteyskatkojen varalta mittausasemat liitettiin standardoidun protokollan IEC 60870-5-104 ja VPN-tunnelin (Virtual Private Network) kautta tiedonhallintajärjestelmään.

Tapahtumaperusteisten standardien käyttö mahdollistaa tietojen tallentamisen välimuistiin lyhyissä yhteyskatkoksissa ja niiden lähettämisen tiedonhallintajärjestelmään, kun yhteys on palautunut. Lisäksi mittausarvot tallennetaan ohjauksen ulkoiselle SD-kortille.

Teollisuus-Box-PC  

Resy+-tiedonhallinta toimii teollisuus-Box-PC:llä.

Keskitetty varmuuskopiointi katkeamattoman tietoketjun varmistamiseen

Aukottoman tietoketjun varmistamiseksi Actemium Cegelec integroi Resy+-tiedonhallintajärjestelmän keskeiseen paikkaan ratkaisussa.

Teollisuuskäyttöisessä Box PC:ssä toimiva Windows-palvelu tarjoaa tiedonhallintajärjestelmälle olennaiset toiminnot, joita vaaditaan tietojen myöhemmässä luvussa. Tätä varten tiedonhallintajärjestelmä luo tarvittavat tiedot sisältävän kyselyn ja lähettää sen Resy+tiedonhallintapalveluun. Palvelu hakee vaaditut tiedot asemalta ja muuntaa olennaiset arvot käyttäjän haluamaan muotoon. Tiedonhallintajärjestelmä käyttää tuloksista laadittua tiedostoa olemassa olevien tallenteiden täydentämiseen.

Tietoja vaihdetaan FTP-tekniikan avulla katkeamatta tiedonhallintajärjestelmän, tiedonhallintapalvelun ja ulkoasemien välillä. Perusteelliset vianmääritystiedot ovat käyttäjän saatavilla tekstitiedoston muodossa. Myös laitteiston osalta Linde Gas ja Actemium Cegelec valitsivat Phoenix Contactin. Verkkoyhteyden muodostamiseen asennettiin teollisuuden Ethernet-verkkoja tukevat PSI-Modem-GSM/ETH-modeemit, jotka mahdollistavat herkkien tietojen turvallisen siirron GSM-verkon kautta. Ohjaustekniikassa käytetään tyypin ILC 170 ETH 2TX Inline-kontrollereita.

Johtopäätös

Thomas Hauswald ja Kai Schwarz  

Thomas Hauswald, Bitterfeldin toimipaikan päällikkö (oikealla) ja Actemium Cegelecin projektipäällikkö Kai Schwarz (vasemmalla)

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu ohjaus- ja etäkäyttötekniikka mittausasemien toteutuksessa varmistaa herkkien tietojen turvallisen siirron tiedonhallintajärjestelmään. ”Keskitetty varmuuskopiointi mahdollistaa lisäksi pääsyn historiallisiin mittausarvoihin, jotka tallennetaan rinnakkain IEC-60870-5-104-protokollan mukaisen tiedonsiirron kanssa ohjaukseen”, kertoo Kai Schwarz.

Thomas Hauswald lisää: ”Sekä tietoturvan että myös kerättyjen mittausarvojen käytettävyyden osalta ratkaisu perustuu innovatiivisiin konsepteihin ja täyttää korkeimmatkin vaatimukset. Lisäksi se tekee järjestelmän huollosta ja laajennuksesta erittäin joustavaa.”

Tuotteet

KuvausTyyppiTuotenro
Ohjelma- ja konfigurointimuisti, jossa lisenssiavain toimintomoduulikirjastoilleSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Inline-kontrolleri Ethernet-liitännöilläILC 170 ETH 2TX2916532
Teollisuuden Ethernet-modeemi EN-kiskoon asennettavaksiPSI-MODEM/ETH2313300
Tuulettimeton teollisuus-Box-PC suojausluokassa IP20, varustettu energiatehokkaalla Intel® Atom™-prosessorillaVL BPC 10002701291
KuvausTyyppiTuotenro
Ohjelma- ja konfigurointimuisti, jossa lisenssiavain toimintomoduulikirjastoilleSD FLASH 512MB APPLIC A
Inline-kontrolleri Ethernet-liitännöilläILC 170 ETH 2TX
Teollisuuden Ethernet-modeemi EN-kiskoon asennettavaksiPSI-MODEM/ETH
Tuulettimeton teollisuus-Box-PC suojausluokassa IP20, varustettu energiatehokkaalla Intel® Atom™-prosessorillaVL BPC 1000

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje